Menü Suche

Wir fanden 431 Produkttypen für Führungen zur Führung der Glasfaser

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.


LWL-Führungen

LWL-Führungen werden eingesetzt, um Hilfestellung beim Aufrollen und bei Eckführungen, zur Gewährleistung einer sicheren 90-Faserführung, zu leisten. Hergestellt aus schwarzem und naturfarbenem Nylon, mit UL94 V0 und UL94 V2 gelisteten Optionen.

Quadro-Führungswagen

Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.

Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.
  • Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1759, SRL1758

Ungeflanschte Führungswagen aus Edelstahl

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.

Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1753

Ungeflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.

Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Sie sind leichter und korrosionsbeständiger als Stahlversionen.
  • Sie sind effektiv bei schweren Lasten in verschiedenen Anwendungen, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen.
Material: Aluminium Seriennummer: SRL1018U

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Scharniersperre an der Oberseite

Sicherer Halt für Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel. Eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle sorgt für einen festen Sitz. Wiederverschließbare Lasche für bequeme Wartung. Der Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet.

LWL-Aufteiler ‒ Befestigung für 1 bis 4 Glasfaserkabel

LWL-Komponenten ermöglichen den mechanischen und sicheren Abschluss kleiner Mehrfaser-Kabel mit Aramid. Der Aufteiler ist stapelbar und bietet eine Befestigung für bis zu vier Kabel. Ebenfalls erhältlich ist ein Set, das alle Adapter enthält (OFM-4-05-19BLK). Hergestellt aus schwarzem, UL94 V2 gelistetem Nylon.

LWL-Knickschutz

Der LWL-Knickschutz aus schwarzem thermoplastischem Elastomer (TPE) bietet Zugentlastung für Mikronfasern und zusätzlichen Schutz für Glasfaserkabel bei der Führung durch Bohrungen. Der LWL-Knickschutz für 900-Mikron-Faser verhindert das Knicken des Kabels und damit Signalverluste.

Preisschildhalter zur Kantenbefestigung

Preisschilder zur Kantenbefestigung stehen an Regalkanten hervor und geben Auskunft über Sonderpreise und sonstige Details. Sie lenken im Einzelhandel die Aufmerksamkeit der Kunden auf spezifische Produkte und sorgen für einen zusätzlichen Werbeeffekt.

Durchführungen zur Schnappbefestigung

Die Durchführungen zur Schnappbefestigung öffnen sich für Kabel, Drähte und Schläuche und schließen dann eng nach der Installation in der Bohrung.

Das langlebige Material bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farbe: Schwarz
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2

Kabeltüllen zur Kantenmontage

Mithilfe von Kabeltüllen können mehrere Kabel und Drähte durch Löcher geführt werden und sind dabei vor scharfen Kanten geschützt. Sorgen für ein sauberes und organisiertes Erscheinungsbild der Kabel. Erhältlich in einer Auswahl an Materialoptionen, darunter: Nylon 6/6, Flammwidrigkeitsklasse UL94 V-2, natur, mit einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 80 C, oder Silikonkautschuk, schwarz, mit Härtegrad 65 Shore A und einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 180 C. Alle Abmessungen gelten für das Produkt im installierten Zustand.

Kabelhalter zur Kantenmontage

Die Kabelhalter zur Kantenmontage ermöglichen die Befestigung von Kabeln und Drähten an der Kante von Platten oder in Plattenausschnitten.

Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz, Grau und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC


Seriennummer: SR1834

Spreiznieten zur Lüfterbefestigung

Diese Lüfterfilter-Nieten sind für die Montage von Lüftern vorgesehen und machen eine Kombination aus Schrauben und Muttern überflüssig. Die Schäfte dehnen sich aus und halten sicher, sobald der Stift eingetrieben ist. Die Montage in einem Arbeitsgang spart Zeit und Geld.

Kabelclips zur Schraubbefestigung

Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Füße zur Schnellmontage

Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.

Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.

  • Erhältlich in verschiedenen Materialien wie Nylon 6/6, Silikonkautschuk, Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und Thermoplastisches Elastomer (TPE).
  • Formen: Rechteckig, rechtwinklig, rund und quadratisch
  • Farben: Schwarz, Braun, Grau, Natur und Transparent
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB.


Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Halterung zur Schraubmontage ‒ selbsthaltend

Diese Sicherungsabstandhalter verfügen über einen eigens konfigurierten Innendurchmesser, der entwickelt wurde, um den Schraubenschaft zu greifen. Verfügbar in verschiedenen Abstandslängen und Schrauboptionen.

Leiterplatten-Anschlussklemmen zur Schnellmontage

Diese Klemmen zur Schnellmontage lassen sich leicht montieren und an die Leiterplatte anlöten. Sie erhöhen die Haltekraft der Leiterplatte, indem sie die Klemme senkrecht halten und gleichzeitig die Position für das Wellenlöten beibehalten. Hergestellt in Stahl oder Messing mit einer verzinnten Oberfläche.

Leiterplatten-Halterungen zur Eck-/Kantenmontage

Halterung gleitet einfach hinein und heraus. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Sie werden in sieben verschiedenen Größen für verschiedene Durchmesser angeboten. Aus PVC , UL94 V-0 gelistet, mit einem Kleber auf Acrylbasis.

Leiterplatten-Halterungen zur Kantenmontage - zum Einrasten

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten an der Seite der Leiterplatte sicheren Halt, die Einrastbefestigung und Rastnase sind ideal zur raschen Montage. Die Leiterplatte ist zur Wartung einfach zu entnehmen.

Leiterplatten-Distanzbolzen - zur Kantenmontage, Schraubbefestigung/lange Rastnase

Die Halterungen zur Kantenmontage bieten sicheren Halt an der Seite der Leiterplatte und ermöglichen ein rasches Entfernen. Halterungen zur Schraubbefestigung sind sehr sicher und zuverlässig. Mit einer selbstschneidenden Schraube montierbar.

Seriennummer: SR2758

Kabelhalter mit Scharniersperre

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Organisiert die Führung von Glasfaserkabeln und verhindert Probleme wie Quetschen, Knicken und Mikrokrümmungen. Ideal zum Einblasen von Gasfaserkabeln über eine kurze Distanz und für alle FTTH/FTTB-Anwendungen. Hergestellt aus Polypropylen (PP) oder Polybutylenterephthalat (PBT). Erhältlich in Schwarz oder Weiß. UL94 V0 gelistet.

LWL-Zugentlastung mit Befestigung

LWL-Zugentlastungen mit Befestigung sind konzipiert, um eine optimale und sichere Zugentlastung sowohl von isolierten als auch nicht isolierten Kabeln während der Führung durch Bohrungen zu ermöglichen. Der Nylonkörper wird direkt auf der Platte angebracht und das isolierte Kabel wird durch das Loch in der Mitte geführt. Hergestellt aus schwarzem, UL94 V0 gelistetem Nylon.

Kabelschellen mit Klebebefestigung

Kann drei Kabelführungen wie beispielsweise Führungen für Klimaanlagen aufnehmen. Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Kabelhalter mit Klebe-/ Schraubbefestigung

Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.

Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.

Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2
  • Temperaturbereich: -40 C bis 85 MC

LWL-Spleißkassette - Einzelteile

Die LWL-Spleißkassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist durch Schlitze entlang einer der langen Seiten der Kassette möglich. Farbcodierte Scharniere zeigen an, von welcher Seite die Kassette zu öffnen ist. Oberteil, Kassette und Scharnierteile werden separat oder als Set angeboten. Flammbeständigkeit: UL94 V0 und UL94 HB.

Seriennummer: SROFST

  • von 18