Menü Suche

Wir fanden 1.015 Produkttypen für Kabelbindern mit Schnalle für starke Beanspruchung

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.


Maschinenfüße - für hohe Beanspruchung

Unser Sortiment an Premium-Maschinenfüßen ist für Anwendungen vorgesehen, bei denen ein qualitativ hochwertiger Montagefuß erforderlich ist, einschließlich Maschinen und Elektronikschränke. Sie sind entweder mit einem Edelstahl- oder Baustahlbolzen erhältlich, der entweder an einem Polyamid- oder Edelstahlsockel befestigt ist. Das Sortiment kann auch mit oder ohne Anschraublöcher geliefert werden.

Kugelrollen – starke Belastung

Kugelrollen in der schweren Ausführung sind geeignet für hohe Belastungen und bieten eine längere Betriebsdauer. Sie verfügen über eine Dichtung und ein Schmutzaustrittsloch für maximale Effizienz und reibungsloses Funktionieren.

Seriennummer: SR6454 ,SR6455

Drehriegel ‒ für Vorhängeschloss, mit Knebelbetätigung

Mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet, für zusätzliche Sicherheit beim Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Sie sind auch mit einer Gummidichtung für zusätzliche Abdichtung ausgestattet. Es sind Optionen für rechts- und linksseitigen Türanschlag und unterschiedliche Greifweiten im Angebot.

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Spiralschutzschläuche ‒ mit Sicherheitsfreigabe für den Bergbau

Spiralschutzschläuche für die Sicherheit im Bergbau. Zugelassenes Produkt, ist aufgrund seiner flammhemmenden und antistatischen Eigenschaften ideal für unterirdische Anwendungen. Entwickelt, um Hydraulik-, Pneumatik- und Elektroschläuche vor Quetschungen, Abnutzung und Abrieb zu schützen. Verfügen über ein starkes Formgedächtnis und sorgen so für eine maximale Schlauchabdeckung und bieten gleichzeitig einen hervorragenden Quetschschutz. Ideal zum Umwickeln einzelner oder mehrerer Schlauchbündel.

  • Geprüft und zugelassen gemäß der früheren britischen Kohlespezifikation 182: 1986, erfüllt die Anforderungen an nichtmetallische Materialien für den Einsatz unter Tage.
  • Getestet und zugelassen vom Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW, gemäß AS2660 FRAS-Konformität – 1991.
  • Internationale Norm: ISO 6805.
  • Patente angemeldet: Australien 747837, Deutschland 69912586.3-08, Italien und Vereinigtes Königreich 1062456, Vereinigte Staaten 6286557
  • Flammwidrig und antistatisch.
Material: HDPE Farbe: Grau Seriennummer: SR1081

Befestigungshalter für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.

Seriennummer: SROFTHSP

Werkzeuge für LWL-Schutzschlauch mit Knickschutz

OFBLT-Zip-Werkzeuge werden verwendet, um Glasfaserkabel in den geschlitzten OFBLTS-Schlauch einzusetzen. Das Kabel wird seitlich in das Werkzeug eingelegt. Der geschlitzte Schlauch wird dann über den Trichter des Werkzeugs gelegt. Danach wird das Werkzeug in die geschlitzte Röhre eingeführt und montiert damit das Kabel. Hergestellt aus rotem oder schwarzem Polyoxymethylen (POM).

Zylinder-Drehriegel mit Schlüssel für Schränke

Dieses Sortiment von Zylinder-Drehriegeln eignet sich für Schaukästen, Sicherheitsschränke und Vorratsschränke. Es wird eine Auswahl an gleichschließenden und verschiedenschließenden Ausführungen sowie Varianten mit unterschiedlichen Greifweiten angeboten, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR1887

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: LDPE, PE Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SR1355

Stopfen für Rundrohre mit gewölbtem Kopf - PCR

Diese Serie von Rohrstopfen für Rundrohre verfügt über ein gewölbtes Kopfdesign, das sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen das Erscheinungsbild eine wichtige Rolle spielt. Die glatte Oberfläche bietet eine ansprechende Lösung sowohl für Möbel als auch für industrielle Anwendungen. Sie schützen die Enden von Rundrohren vor äußeren Einflüssen und scharfen Kanten. Diese Stopfen dienen als Stoßdämpfer und Schutzabdeckungen. Sie verhindern, dass Schmutz, Feuchtigkeit und Ablagerungen in das Rohrprofil eindringen, wodurch der Verschleiß reduziert wird.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTTPCR

Isolierhülsen für Kabelschuhe

Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.

Seriennummer: SR2807

Einsätze für Kabelverschraubungen

Diese Einsätze für Kabelverschraubungen wurden für das Einsetzen in metrische Kabelverschraubungen entwickelt. Erhältlich mit einer unterschiedlichen Anzahl von Löchern, damit mehrere Kabel gleichzeitig eingeführt werden können. Sie bieten aufgrund der Wasserdichtheit jedem Kabel ausgezeichneten Schutz. Keine Kabelverschraubung für jedes einzelne Kabel erforderlich. Daher weniger Platzbedarf.

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen

Dichtungsringe für Kabelverschraubungen können mit dem gesamten Essentra-Sortiment an Kabelverschraubungen und Sicherungsmuttern verwendet werden. Sie sind aus Neopren, rasch und leicht zu montieren und bieten eine gute Abdichtung.

Kabeltüllen für Plattenbohrungen

Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen

Sicherungsmuttern für Kabelverschraubungen sind als Zubehör für alle Kabelverschraubungen aus Nylon und Messing erhältlich.

Blindstopfen für Kabelverschraubungen

Diese Blindstopfen für Kabelverschraubungen eignen sich ideal zum Abdecken ungenutzter Bohrungen in Gehäusen. Sie stellen eine sichere Abdeckung dar und sind einfach zu montieren und zu entfernen.

Seriennummer: SR1782

Abstandhalter für Kabelstränge

Diese Abstandhalter bündeln und halten die Kabel im gewünschten Abstand von der Platine und stellen sicher, dass sie nicht mit empfindlichen Komponenten interferieren.

Seriennummer: SR2120

Kabeltüllen für Kabeleingangsplatten

Kabeleingangssystem-Tüllen sind eine werkzeugfreie Eingangs- und Verbindungstechnologie für Maschinen und Ausrüstung. Sie sind in einer Auswahl an Größen erhältlich. Der Großteil des Sortiments ist die offene Option und verfügt über einen Schlitz und eine Bohrung. Eine geschlossene Option ohne Schlitz und Bohrung ist ebenfalls erhältlich. Hergestellt aus schwarzem TPE TPV. Diese Tüllen verfügen über die Schutzklasse IP65. Sie sind zur Verwendung bei Temperaturen von -30 C bis 100 C geeignet. Eine dazugehörige Kabeleingangssystem-Platte kann separat gekauft werden.

Handwerkzeuge für Nieten

Machen Sie das Anbringen von Nieten schnell und einfach mit unserem Sortiment an Niethandwerkzeugen, die ideal für das Anbringen von Nieten sind.

Unser Sortiment umfasst ein Handwerkzeug aus kunststoffbeschichtetem, schwarzem Metall. Dieses handliche und einfach zu bedienende Werkzeug sorgt für eine sichere Befestigung von Spreiznieten. Installation:; das Nietwerkzeug einfach auf den Nietschaft positionieren und nach unten drücken.

Ebenfalls erhältlich sind Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)-Installationswerkzeuge, erhältlich in Grün. Dieses Werkzeug ist für Treibnieten geeignet und bietet eine schnellere Montage und eine höhere Präzision beim Setzen der Nieten. ABS verfügt über eine gute Beständigkeit gegen Hitze, Stöße, Chemikalien und Abrieb. Außerdem verfügt es über eine hohe Stabilität, Zugfestigkeit, Oberflächenhärte, Steifigkeit und elektrische Eigenschaften und verträgt sogar niedrige Temperaturen. Der große Kolbenkopf und der leicht zu greifende Griff tragen dazu bei, dass der Bediener nicht so schnell ermüdet. Installation:; legen Sie eine Niete in das Werkzeug ein und setzen Sie sie in das Anwendungsloch ein. Ein Druck auf den Kolben löst den Stift und dehnt die Niete in der Baugruppe aus.

  • Leicht und robust
  • Die Nieten müssen nicht vorgetrieben werden.
  • Ideal zur Verwendung mitSpreiznietenundSpreiznieten zur Lüfterbefestigung

Schutzkappen für Kniehebelspanner

Ergonomische Schutzkappen für Kniehebelspanner bieten eine sichere und bequeme Griffoberfläche für vertikale Niederhalter. Dieses Zubehör fungiert gleichzeitig als Schutz vor möglichen Quetschkanten.

Presshülsen für Schutzschläuche

Presshülsen für Schutzschläuche werden verwendet, um die Schlauchschutzhülse durch Verpressen mit dem Schlauch zu sichern. Dies verhindert Schäden und Lecks und schützt die Schläuche vor Verschleiß, Druck und Korrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Material: Aluminium Farbe: Aluminium Seriennummer: SR1098

Kappen für Innensechskantschrauben

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Abdeckstopfen für Kabelverschraubungen

Blindstopfen für Kabelverschraubungen schützen vor scharfen Kanten und bieten einen wasserdichten Schutz für ungenutzte Öffnungen. IP97-compliant. Geeignet für metrische und PG-Standardgrößen. Eine schnelle Lösung, die für ein sauberes Finish sorgt.

  • Fits standard Metric and PG sizes.
  • Complies with IP67.
  • Pull tab for easy release.
Material: Silikon Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6275

Kappen für Gartenstäbe

Kappen für Gartenstäbe mit einem Kreuzschlitzmuster werden in der Regel auf die Enden von Gartenstäben und anderen spitzen Stöcken oder Stangen angebracht. Sie sind witterungsbeständig und tragen dazu bei, Verletzungen der Benutzer zu vermeiden. Geeignet für eine Vielzahl von Durchmessern.Eine nützliche Kappe mit einem Kreuzschlitzkopf-Design, die üblicherweise auf die Enden von Gartenstäben und -stöcken, Metallstangen und anderen Stöcken aufgesetzt wird.

  • Schützt die Anwendung vor Beschädigungen und dem Eindringen von Wasser.
  • Verhindert versehentliche Verletzungen des Benutzers.
Material: PVC Farbe: Grün, Gelb Seriennummer: SR1203

Schutzkappen für Ringstutzen

Hohlschraubenkappen schützen vor Schmutz, Beschädigung und Verunreinigung während der Lagerung und des Transports. Schnelle und einfache Montage. Halten Temperaturen von -30 C bis zu +80 C stand.Ein Schutzkappen-Sortiment, das speziell für Ringstutzenverbindungen konzipiert wurde. Sie bieten eine äußere Abdeckung bei Lagerung und Transport, um die Verbindung vor dem Eindringen von Schmutz zu schützen.

  • Die Version aus flexiblem PVC hat eine eng sitzende Passform und sorgt für schnelles Anbringen und Entfernen. HDPE-Optionen bieten einen sicheren Sitz durch einfaches Einrasten.
  • Passend für hydraulische Ringstutzen nach DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1071, SRF0005

  • von 41