Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(18 Produktgruppen)
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Schlitz bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
BVerfügen über einen niedrigen Zylinderkopf mit Schlitzantrieb, der eine sichere Drehmomentübertragung mit Standard-Werkzeugen ermöglicht. Das geschlitzte Design erleichtert das Ein- und Ausdrehen der Schraube. Die robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche, verbessert die Lastverteilung und erhöht die mechanische Zuverlässigkeit in montierten Bauteilen.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0088
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Sorgen für eine bündige, ordentliche Optik. Der zylindrische Kopf mit integriertem Innensechskantantrieb ermöglicht ein sicheres Anziehen mittels Innensechskantschlüssel, wodurch die Gefahr des Abrutschens oder einer Beschädigung bei der Montage minimiert wird.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0083
PEEK-Gewindestifte mit Innensechskant sind Hochleistungsbefestigungen.Entwickelt, um Bauteile durch Druck über ein Gewinde sicher an Ort und Stelle zu halten.
PEEK (Polyetheretherketon) bietet außergewöhnliche Festigkeit, Hitzebeständigkeit (bis zu 260 C) und chemische Beständigkeit. Dies macht es ideal für Hochleistungsanwendungen. Außerdem zeichnet es sich durch geringe Ausgasung und Verschleißfestigkeit aus, was eine lange Lebensdauer, auch unter rauen Bedingungen, gewährleistet.
PEEK-Gewindestifte werden häufig in verschiedenen Sektoren verwendet, unter anderem in der Medizin und der Halbleiterindustrie. Sie sind nützlich für medizinische Geräte, die sterilisiert werden müssen, da sie chemikalien- und strahlungsbeständig sind. Im Halbleitersektor arbeiten sie zuverlässig bei hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen, was sie ideal für präzise Geräte wie Wafer-Handling-Systeme und Vakuumkammern macht. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0507
PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Innengewinde sind Präzisionskomponenten, die eine sichere Befestigung und genaue Ausrichtung in elektrischen und mechanischen Systemen gewährleisten. Das Innengewinde sorgt für zuverlässigen Halt unter rauen Bedingungen.
PEEK (Polyetheretherketon) ist flammbeständig, formstabil sowie chemikalien- und hitzebeständig (bis zu 260 C). Außerdem hat es ein hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis und eine geringe Ausgasung, was eine gleichbleibende Leistung bei empfindlichen Anwendungen gewährleistet.
Diese Abstandhalter eignen sich gut für elektrische Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Telekommunikation und der Halbleiterindustrie. Ideal für den Einsatz in Steckverbindern, Leiterplatten und für Geräte, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0503
PEEK-Schrauben mit durchgehender Bohrung bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität.
Verfügen über einen hohlen Kern oder eine Entlüftungsöffnung, durch die eingeschlossenes Gas oder Flüssigkeit entweichen kann, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für Vakuumanwendungen macht.
Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2012
PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Die Sechskant-Form sorgt für einen sicheren Halt bei der Montage. Durch die Ausführung mit Außen- /Innengewinde wird ein flexibles Stapeln oder Koppeln von Bauteilen ermöglicht und eine präzise Ausrichtung und Abstandhaltung bei der Montage sichergestellt.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRT0096
Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Das niedrige Kopfprofil ist ideal für Baugruppen mit minimalem Spielraum und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Befestigungsleistung.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0085, SRK0087
PEEK-Senkkopfschrauben mit Innensechskant bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Durch den Senkkopf schließt die Schraube bündig mit der Oberfläche ab und ermöglicht eine flache, unauffällige Ausführung – ideal für präzise Montageprozesse.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0086, SR2011
Diese Maschinenschrauben haben einen Kurzkopf und wurden konzipiert für ästhetische uns platzsparende Zwecke. Der Kurzkopf macht sie zu einer idealen Wahl für Anwendungen mit niedrigem Profil. Unser Angebot umfasst Kurzkopf- und Spezial-Kurzkopf-Optionen.
PEEK-Flachkopfschrauben mit Torx-Antrieb bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko von Oberflächenbeschädigungen minimiert wird.
Der Torx-Antrieb verbessert die Drehmomentübertragung und verringert die Gefahr des Durchdrehens der Schraube im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenköpfen.
Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1931
PEEK-Zylinderkopfschrauben mit extrem niedrigem Kopf bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Das besonders flache Kopfdesign sorgt für ein niedriges Profil und ist damit ideal für kompakte Baugruppen oder flächenbündige Anwendungen, bei denen herkömmliche Verbindungselemente zu groß oder funktional störend wären.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0067, SRK0084
Sechskantschrauben aus PEEK bieten hervorragende mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Verfügen über ein Vollgewinde, was die Scherfestigkeit erhöht und die Ausrichtung in Baugruppen verbessert. Sie sind für hohe Drehmomente ausgelegt und ermöglichen eine sichere Verschraubung mit handelsüblichen Werkzeugen – ideal für Montage und Wartung.
Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Halbleiter- und chemischen Industrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1930
Sechskantmuttern aus PEEK zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und Temperaturstabilität aus.
Ideal für raue Umgebungen, in denen typische Muttern aus Metall korrodieren können. Das Sechskant-Design ermöglicht eine einfache Installation mit Standardwerkzeugen. Bieten einen sicheren und zuverlässigen Sitz für eine Vielzahl von Gewindeverbindungen.
Die Muttern behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizinischen, Elektronikzubehör- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR2014
Flache Unterlegscheiben aus PEEK-Material zeichnen sich durch hohe mechanische Festigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und thermische Stabilität aus.
Bieten eine robuste und ebene Oberfläche zur Spannungsverteilung, wodurch Montageschäden reduziert und die Lebensdauer der Komponenten verlängert werden. Ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohen mechanischen Belastungen oder wiederholten Bewegungen.
Die Unterlegscheiben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1929
Flachkopf-Maschinenschrauben sind für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen konzipiert und eignen sich etwa für das Bauwesen und die Montage von Elektronikzubehör und Maschinen. Dank ihres Designs liegen sie nach dem Festziehen bündig an der Oberfläche an und bieten so ein glattes, fertiges Erscheinungsbild.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Schrauben sind Maschinenschrauben in der Regel langlebiger und robuster, was sie perfekt für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen Beständigkeit gegenüber Korrosion, hohen Temperaturen und anderen Chemikalien oder Witterungseinflüssen erforderlich ist. Sie werden üblicherweise bei der Montage von Maschinen verwendet, etwa in Elektronik-, Automobil- und Industrieanwendungen.
Senkkopfschrauben sind ideal für Anwendungen, bei denen der Schraubenkopf nicht vorstehen darf.
Seriennummer: SR1967
Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.
Seriennummer: SR1954 ,SR2014
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.