Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(10 Tuotteet)
These Cable Gland Straight /Brass are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure their longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR exterior sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, energy, and industrial manufacturing. Locknuts and sealing washer available separately.
These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.
These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.
Valmistusmateriaali nailon 6; Värit: vaaleanharmaa, musta; Saatavana metrisellä ja PG-kierteellä; Suojaustaso IP-68
Avattuihin lyhyisiin holkkiin mahtuu kaapelit, johdot ja putket. Kun se on asennettu paneelin reikään, holkki menee tiukasti kiinni.
Kestävä materiaali tarjoaa eristystä ja kevyen jännityksen päästön, mikä auttaa suojaamaan johtoja ja kaapeleita teräviltä reunoilta.
Suunniteltu asennettavaksi ja irrotettavaksi ilman työkaluja. Napsautettavat ja helposti kiinnitettävät kaapeliläpiviennit tarjoavat turvallisen, säätiivistyksen ja luotettavan (kierteen-, vedon- ja takertumisenkestävä) kotelon aikaa säästäville kaapelinläpivientiratkaisuille.
Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.
These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.
Vedonpoistajat lisäävät suojausta pinnoitetuille ja paljaille kuiduille rei'issä. Nailonrunko kiinnittyy suoraan paneeliin, ja suojattu kaapeli työnnetään sen keskellä olevan reiän läpi. Valmistettu UL94-V0-luokitellusta mustasta nailonista.
Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa