Pionowe ręczne dociski zaczepowe działają w płaszczyźnie poziomej i pozwalają łączyć ze sobą dwie powierzchnie pod kątem 180 lub 90 stopni. Te zaciski charakteryzują się niskim profilem, dzięki czemu sprawdzają się w miejscach o ograniczonej wysokości.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Typ podstawy | Rodzaj bloku | Mechanizm blokujący | Maksymalna siła trzymania | Drawing Movement | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10390221 | 158,9956 zł - 158,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
| 117,4688 zł - 117,4688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 81,0875 zł - 81,0875 zł | 1 Na stanie |
Stal
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 99,6755 zł - 99,6755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
|
|
|
|
||
| 10390207 | 71,0056 zł - 71,0056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
|
|
|
|
|
| 171,4051 zł - 171,4051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 65,4062 zł - 65,4062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
0.70 kN
0.70 kN
|
60.0 mm
60.0 mm
|
||
| 65,2878 zł - 65,2878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
2.50 kN
2.50 kN
|
38.0 mm
38.0 mm
|
||
| 49,9422 zł - 49,9422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
2.00 kN
2.00 kN
|
102.0 mm
102.0 mm
|
||
| 138,4259 zł - 138,4259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
J-Hook
|
Non-Locking
|
3.90 kN
3.90 kN
|
137.0 mm
137.0 mm
|
||
| 255,9045 zł - 255,9045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
17.60 kN
17.60 kN
|
55.0 mm
55.0 mm
|
||
| 325,8078 zł - 325,8078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
34.30 kN
34.30 kN
|
56.0 mm
56.0 mm
|
||
| 104,3421 zł - 104,3421 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
8.80 kN
8.80 kN
|
70.0 mm
70.0 mm
|
||
| 49,1138 zł - 49,1138 zł | 88 Na stanie |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Non-Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
| 93,0992 zł - 93,0992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
Flanged
|
U-Bar
|
Locking
|
1.50 kN
1.50 kN
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować