Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4936 zł - 1,2094 zł | 5000 Na stanie |
1/4
|
|
Biały
|
1
|
||
0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,4657 zł - 1,141 zł | 365 Na stanie |
7/16
|
|
Szary
|
1
|
||
0,8366 zł - 1,1713 zł | 2300 Na stanie |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Biały
|
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,2984 zł - 0,7311 zł | 64 Na stanie |
M12
|
|
Biały
|
1
|
||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 480 Na stanie |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Szary
|
1
|
||
1,5896 zł - 1,5896 zł | 400 Na stanie |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Czarny
|
1
|
||
0,2412 zł - 0,591 zł | 2380 Na stanie |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Czarny
|
|
||
0,125 zł - 0,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,1994 zł - 0,4885 zł | 9100 Na stanie |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Biały
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16 UNF
|
|
Zielony
|
2
|
|||
0,3095 zł - 0,7584 zł | 8000 Na stanie |
5/16 UNF
|
|
Czarny
|
2
|
||
10103982 | 0,8366 zł - 1,1713 zł | 1000 Na stanie |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szary
|
1
|
|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16 UNF
|
|
Zielony
|
2
|
|||
1,1072 zł - 2,7126 zł | 2635 Na stanie |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 6100 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,9649 zł - 0,9649 zł | 27952 Na stanie |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,7139 zł - 0,7139 zł | 10000 Na stanie |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować