Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9165 zł - 2,9812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,7134 zł - 2,6653 zł | 240 Na stanie |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
7,2144 zł - 11,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
0,6516 zł - 1,0136 zł | 1080 Na stanie |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,4566 zł - 2,2658 zł | 750 Na stanie |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
6,7635 zł - 10,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,9599 zł - 7,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,2612 zł - 6,6285 zł | 100 Na stanie |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
2,4913 zł - 3,8753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
6,3126 zł - 9,8196 zł | 100 Na stanie |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
0,0498 zł - 0,0774 zł | 14000 Na stanie |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,7344 zł - 7,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
10086971 | 0,1631 zł - 0,3997 zł | 110450 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Czarny
|
|
|
0,125 zł - 0,3064 zł | 76500 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biały
|
|
||
0,555 zł - 1,3597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16
|
|
Biały
|
1
|
||
0,1631 zł - 0,3997 zł | 112584 Na stanie |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,1631 zł - 0,3997 zł | 105700 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Biały
|
|
||
1,5896 zł - 3,8947 zł | 450 Na stanie |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,1966 zł - 0,4817 zł | 1542 Na stanie |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Biały
|
|
||
10072578 | 0,4936 zł - 1,2094 zł | 1500 Na stanie |
1/4
|
|
Czarny
|
1
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować