Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9165 zł - 2,9812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,7134 zł - 2,6653 zł | 240 Na stanie |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
7,2144 zł - 11,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
0,6516 zł - 1,0136 zł | 1080 Na stanie |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,4566 zł - 2,2658 zł | 750 Na stanie |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
6,7635 zł - 10,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,9599 zł - 7,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,2612 zł - 6,6285 zł | 100 Na stanie |
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
2,4913 zł - 3,8753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
6,3126 zł - 9,8196 zł | 100 Na stanie |
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
0,0498 zł - 0,0774 zł | 14000 Na stanie |
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,7344 zł - 7,3647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
10086971 | 0,1631 zł - 0,3997 zł | 110450 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Czarny
|
|
|
0,125 zł - 0,3064 zł | 76500 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biały
|
|
||
0,555 zł - 1,3597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16
|
|
Biały
|
1
|
||
0,1631 zł - 0,3997 zł | 112584 Na stanie |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,1631 zł - 0,3997 zł | 105700 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Biały
|
|
||
1,5896 zł - 3,8947 zł | 450 Na stanie |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,1966 zł - 0,4817 zł | 1542 Na stanie |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Biały
|
|
||
10072578 | 0,4936 zł - 1,2094 zł | 1500 Na stanie |
1/4
|
|
Czarny
|
1
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować