Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
85 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor Typ Kup
0,555 zł - 1,3597 zł 8000 Na stanie
7/16
Czarny
1
1,4641 zł - 3,5872 zł 32 Na stanie
M22
39.7 mm
Czarny
1
10086964 0,125 zł - 0,3064 zł 157549 Na stanie
12.9 mm
Czarny
1,3358 zł - 3,2729 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
37.7 mm
Biały
1
10074596 0,2789 zł - 0,6833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
Czarny
1
0,4141 zł - 1,0146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4
Szary
1
0,1994 zł - 0,4885 zł 11000 Na stanie
M10
21.3 mm
Szary
1
1,4641 zł - 1,4641 zł 795 Na stanie
M22
39.7 mm
Biały
1
0,8366 zł - 1,1713 zł 2300 Na stanie
29.8 mm
Biały
0,2412 zł - 0,591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12;1/2
23.6 mm
Szary
1
0,3012 zł - 0,7379 zł 5000 Na stanie
M10
15.8 mm
Czarny
1
0,4657 zł - 1,141 zł 365 Na stanie
7/16
Szary
1
0,3012 zł - 0,7379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
15.8 mm
Biały
1
10086988 0,1994 zł - 0,4885 zł 28150 Na stanie
21.3 mm
Czarny
0,4936 zł - 1,2094 zł 5000 Na stanie
1/4
Biały
1
1,5896 zł - 1,5896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24
44.4 mm
Biały
1
0,125 zł - 0,3064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.9 mm
Szary
1
1,1072 zł - 2,7126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
34.0 mm
Czarny
1
0,7376 zł - 1,8072 zł 6250 Na stanie
M14
27.5 mm
Czarny
1
0,8392 zł - 0,9325 zł 84700 Na stanie
29.8 mm
Czarny
  • z 5
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Czarny

10072608

Przedział cen netto
1,3597 zł - 0,555 zł

Zapasy magazynowe
8000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Czarny

10083093

Przedział cen netto
3,5872 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów 9.8 mm LDPE - PIR Czarny

10086964

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
157549 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów M20 29.8 mm LDPE Biały

10087428

Przedział cen netto
3,2729 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Osłony do łbów M12 17.8 mm LDPE - PIR Czarny

10074596

Przedział cen netto
0,6833 zł - 0,2789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.8 mm
  • Gwint śruby
    M12
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Szary

10104033

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE - PIR Szary

10103951

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
11000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Biały

10087435

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
795 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów 23.7 mm LDPE - PIR Biały

10086483

Przedział cen netto
1,1713 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M12;1/2 18.8 mm LDPE - PIR Szary

10103968

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Osłony do łbów M10 LDPE - PIR Czarny

10074633

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Szary

10104040

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
365 Na stanie
Atrybuty
  • d
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    7/16
  • Typ
    1
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M10 LDPE - PIR Biały

10074640

Przedział cen netto
0,7379 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.8 mm
  • Gwint śruby
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów 16.8 mm LDPE - PIR Czarny

10086988

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
28150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Biały

10072585

Przedział cen netto
1,2094 zł - 0,4936 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Osłony do łbów M24 35.8 mm LDPE Biały

10087374

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Osłony do łbów M6 9.8 mm LDPE - PIR Szary

10103937

Przedział cen netto
0,3064 zł - 0,125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Czarny

10087480

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów M14 21.8 mm LDPE Czarny

10087008

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów 23.7 mm LDPE - PIR Czarny

10087015

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,8392 zł

Zapasy magazynowe
84700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm