Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8392 zł - 0,9325 zł | 84700 Na stanie |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Czarny
|
|
||
1,3358 zł - 3,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Czarny
|
1
|
||
0,1966 zł - 0,4817 zł | 17250 Na stanie |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Czarny
|
|
||
0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,8101 zł - 0,8101 zł | 1450 Na stanie |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
1
|
|||
1,6733 zł - 1,6733 zł | 90 Na stanie |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
3,3466 zł - 3,3466 zł | 400 Na stanie |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | 6600 Na stanie |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 48500 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Czarny
|
1
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | 2500 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,746 zł - 0,746 zł | 2000 Na stanie |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
2,4913 zł - 3,8753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,7134 zł - 2,6653 zł | 240 Na stanie |
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
4,9599 zł - 7,7154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M48
|
3.606 in
91.6 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
1,4566 zł - 2,2658 zł | 750 Na stanie |
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
0,6516 zł - 1,0136 zł | 1080 Na stanie |
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
6,7635 zł - 10,521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
7,2144 zł - 11,2224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Czarny
|
Cap
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować