Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 6100 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Biały
|
1
|
||
0,6707 zł - 0,6707 zł | 2500 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Szary
|
1
|
||
0,746 zł - 0,746 zł | 2000 Na stanie |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
0,5926 zł - 0,5926 zł | 48500 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Czarny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować