Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.
Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.
Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Grupa SR: SR1029, SRCALSAE, SRF0004
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) | h | d | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5981 zł - 3,9155 zł | 1975 Na stanie |
Czerwony
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1
|
||
2,1001 zł - 5,1452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.551 in
14.0 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
1
|
||
7,8192 zł - 19,1571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
3.531 in
89.7 mm
|
6000
|
0.508 in
12.9 mm
|
3.531 in
89.7 mm
|
1
|
||
1,4661 zł - 3,5919 zł | 9080 Na stanie |
Czerwony
|
2.374 in
60.3 mm
|
3000
|
0.421 in
10.7 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
1
|
||
0,4403 zł - 0,6849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
0,6814 zł - 1,06 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.5 in
63.5 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2
|
||
0,3273 zł - 0,5092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.457 in
37.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2
|
||
0,4587 zł - 0,7136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.362 in
60.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
||
0,3422 zł - 0,5324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.732 in
44.0 mm
|
3000
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
0,3548 zł - 0,5519 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.874 in
47.6 mm
|
6000
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
2
|
||
0,3175 zł - 0,494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.181 in
30.0 mm
|
3000
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,8825 zł - 1,3729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
3.126 in
79.4 mm
|
6000
|
0.496 in
12.6 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
2
|
||
0,5348 zł - 0,8319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.126 in
54.0 mm
|
6000
|
0.406 in
10.3 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
0,7343 zł - 1,1423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
2.756 in
70.0 mm
|
3000
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
0,2681 zł - 0,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.252 in
31.8 mm
|
6000
|
0.303 in
7.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
2
|
||
0,307 zł - 0,4775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.626 in
41.3 mm
|
6000
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować