Ten asortyment podkładek do śrub uwięzionych charakteryzuje się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej. Oznacza to, że można je nakręcać na śruby, a kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.
Jak zainstalować zespół składający się ze śruby uwięzionej i podkładki:
1) Umieścić śrubę uwięzioną w otworze w panelu.
2) Nakręcić na śrubę podkładkę aż za gwint, który utrzymuje śrubę w panelu.
Podkładki są wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest popularnym wyborem w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0168
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | w1 0.05 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,65 zł - 12,36 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 11,61 zł - 16,58 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 10,98 zł - 15,68 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 6,65 zł - 9,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 9,46 zł - 13,52 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 41,32 zł - 59,03 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 10,02 zł - 14,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 10,02 zł - 14,31 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 6,02 zł - 8,61 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 22,58 zł - 32,26 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 7,72 zł - 11,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 7,24 zł - 10,35 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 6,43 zł - 9,19 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 7,87 zł - 11,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 8,50 zł - 12,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 7,87 zł - 11,25 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 11,04 zł - 15,77 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 40,05 zł - 61,62 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 5,51 zł - 7,87 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 33,89 zł - 48,42 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować