Menu Search

Podkładki śrub niewypadających

Na stanie

Ten asortyment podkładek do śrub uwięzionych charakteryzuje się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej. Oznacza to, że można je nakręcać na śruby, a kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.

Jak zainstalować zespół składający się ze śruby uwięzionej i podkładki:
1) Umieścić śrubę uwięzioną w otworze w panelu.
2) Nakręcić na śrubę podkładkę aż za gwint, który utrzymuje śrubę w panelu.

Podkładki są wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał ten jest popularnym wyborem w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Podkładki do śrub uwięzionych charakteryzują się bardzo płytkim gwintem po stronie wewnętrznej.
  • Kiedy podkładka przejdzie przez gwint, nie odłączy się od śruby uwięzionej.
  • Mocowanie śrubowe.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRP0168

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
22 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 w1 0.05 Kup
6,02 zł - 8,61 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
1.2
7,72 zł - 11,04 zł 44 Na stanie
16.0
M8
2.0
  • z 2
Podkładka M4 8.0 1.2 Stal nierdzewna 303

20145644

Przedział cen netto
8,61 zł - 6,02 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • w1 0.05
    1.2
  • Materiał
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    8483608090
Podkładka M8 16.0 2.0 Stal nierdzewna 303

20145675

Przedział cen netto
11,04 zł - 7,72 zł

Zapasy magazynowe
44 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • w1 0.05
    2.0
  • Materiał
    Stal nierdzewna 303
  • Kod towaru
    8483608090