Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Specyfikacja | h | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5102 zł - 20,5102 zł | 89 Na stanie |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 76,8127 zł - 76,8127 zł | 30 Na stanie |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 7,5117 zł - 18,4038 zł | 207 Na stanie |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 19,4186 zł - 19,4186 zł | 13 Na stanie |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 9,0917 zł - 22,2746 zł | 900 Na stanie |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 25,8963 zł - 25,8963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 71,1261 zł - 99,5765 zł | 14 Na stanie |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 33,7958 zł - 33,7958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
| 58,7585 zł - 58,7585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 136,3037 zł - 136,3037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
| 16,8907 zł - 16,8907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
DN 15
|
0.394 in
10.0 mm
|
6
|
||
| 367,5173 zł - 367,5173 zł | 44 Na stanie |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21 in
533.4 mm
|
14"
|
1.382 in
35.1 mm
|
150
|
||
| 47,1677 zł - 47,1677 zł | 67 Na stanie |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1 in
25.4 mm
|
300
|
||
| 60,597 zł - 60,597 zł | 126 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
DN 125
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 31,0095 zł - 31,0095 zł | 124 Na stanie |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 29,7024 zł - 29,7024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.252 in
133.4 mm
|
3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
400
|
||
| 80,5318 zł - 80,5318 zł | 10 Na stanie |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 355,2186 zł - 355,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.748 in
704.8 mm
|
16"
|
3.5 in
88.9 mm
|
900
|
||
| 307,6959 zł - 307,6959 zł | 2 Na stanie |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować