Menu Search

Pokrywy kołnierzy

Na stanie

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu. Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
151 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Specyfikacja h Wartość znamionowa klasy ciśnienia Kup
30,7365 zł - 30,7365 zł 49 Na stanie
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
47,2395 zł - 47,2395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
5,0988 zł - 12,4921 zł 1663 Na stanie
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
27,1889 zł - 27,1889 zł 38 Na stanie
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
71,1261 zł - 99,5765 zł 14 Na stanie
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
29,0417 zł - 29,0417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
19,0739 zł - 19,0739 zł 100 Na stanie
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
7,5117 zł - 18,4038 zł 207 Na stanie
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
623,8085 zł - 623,8085 zł 25 Na stanie
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
10,8008 zł - 26,4621 zł 187 Na stanie
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
52,9272 zł - 52,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
25,767 zł - 25,767 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
42,945 zł - 42,945 zł 68 Na stanie
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
26,241 zł - 26,241 zł 50 Na stanie
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
25,8963 zł - 25,8963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
38,1622 zł - 38,1622 zł 144 Na stanie
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
23,6126 zł - 23,6126 zł 87 Na stanie
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
5,4004 zł - 13,231 zł 250 Na stanie
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
6,1616 zł - 15,0961 zł 784 Na stanie
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
76,8127 zł - 76,8127 zł 30 Na stanie
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
  • z 8
Pokrywy kołnierzy 88.9 mm 11.2 mm PE Żółty

10231555

Przedział cen netto
30,7365 zł - 30,7365 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 381.0 mm 55.6 mm PE Żółty

10230275

Przedział cen netto
47,2395 zł - 47,2395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    900
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 90.0 mm 12.0 mm PE Żółty

10073797

Przedział cen netto
12,4921 zł - 5,0988 zł

Zapasy magazynowe
1663 Na stanie
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232668

Przedział cen netto
27,1889 zł - 27,1889 zł

Zapasy magazynowe
38 Na stanie
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 340.0 mm 32.0 mm PE Żółty

10230312

Przedział cen netto
99,5765 zł - 71,1261 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 95.2 mm 14.2 mm PE Żółty

10231920

Przedział cen netto
29,0417 zł - 29,0417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    400
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 105.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10232002

Przedział cen netto
19,0739 zł - 19,0739 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 20
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 127.0 mm 17.5 mm PE Żółty

10073834

Przedział cen netto
18,4038 zł - 7,5117 zł

Zapasy magazynowe
207 Na stanie
Atrybuty
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Specyfikacja
    1 1/2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 715.0 mm 30.0 mm PE Żółty

10232798

Przedział cen netto
623,8085 zł - 623,8085 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 500
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10073865

Przedział cen netto
26,4621 zł - 10,8008 zł

Zapasy magazynowe
187 Na stanie
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 165.5 mm 22.5 mm PE Żółty

10230756

Przedział cen netto
52,9272 zł - 52,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Specyfikacja
    2"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232651

Przedział cen netto
25,767 zł - 25,767 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 50
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 200.0 mm 17.0 mm PE Żółty

10231982

Przedział cen netto
42,945 zł - 42,945 zł

Zapasy magazynowe
68 Na stanie
Atrybuty
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 80
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 140.0 mm 14.0 mm PE Żółty

10231951

Przedział cen netto
26,241 zł - 26,241 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Kolor
    Żółty
Pokrywy kołnierzy 115.0 mm 16.0 mm PE Żółty

10232620

Przedział cen netto
25,8963 zł - 25,8963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 185.0 mm 15.0 mm PE Żółty

10231975

Przedział cen netto
38,1622 zł - 38,1622 zł

Zapasy magazynowe
144 Na stanie
Atrybuty
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 65
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    16
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 130.0 mm 11.0 mm PE Żółty

10232644

Przedział cen netto
23,6126 zł - 23,6126 zł

Zapasy magazynowe
87 Na stanie
Atrybuty
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Specyfikacja
    DN 40
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 100.2 mm 12.2 mm PE Żółty

10073810

Przedział cen netto
13,231 zł - 5,4004 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Specyfikacja
    DN 25
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    6
  • Standard
    DIN
Pokrywy kołnierzy 108.0 mm 14.2 mm PE Żółty

10073827

Przedział cen netto
15,0961 zł - 6,1616 zł

Zapasy magazynowe
784 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Specyfikacja
    1"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI
Pokrywy kołnierzy 279.4 mm 25.4 mm PE Żółty

10230718

Przedział cen netto
76,8127 zł - 76,8127 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Specyfikacja
    6"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Standard
    ANSI