Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
70 Na stanie
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
100 Na stanie
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
110.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
490.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
346.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
180.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
72.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
308.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
152.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
125.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
406.4 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
362.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
250.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
435.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
105.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
38.0 mm
420 Na stanie
1.5 mm
70.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
62.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
885.0 mm
30 Na stanie
1.5 mm
340.0 mm
  • z 5
Krążek samoprzylepny DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266540


Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 50
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266526


Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 32
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 110.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266434


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 490.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 346.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306963


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 180.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308387


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 72.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308622


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 308.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308479


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 152.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306949


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 125.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308462


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 406.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306970


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 362.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308707


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 250.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308400


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 435.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266335


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 105.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266816


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 38.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10253854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 70.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10307854


Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 62.5 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308561


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 885.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256251


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 340.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266854


Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000