Menu Search

Zaślepki kołnierzowe ustalające

Na stanie

Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.

Zaślepki kołnierzowe ustalające mocują pełnowymiarowe krążki ochronne (sprzedawane oddzielnie) do powierzchni kołnierza.

  • Włożyć zaślepkę w osłonę kołnierza i bezpośrednio w otwory śrub.
  • Zaleca się, by do mocowania każdego pełnowymiarowego krążka ochronnego użyć czterech zaślepek.
Materiał: PVC Kolor: Czarny Grupa SR: SRFLS

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Rozmiar otworu pod śrubę OD Kup
0,55 zł - 1,3477 zł 2250 Na stanie
30.5
22.2 mm
22.9 mm
0,8373 zł - 2,0515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.8
31.8 mm
32.4 mm
0,4754 zł - 1,1647 zł 1600 Na stanie
28.7
19.1 mm
19.7 mm
10313138 1,5908 zł - 3,8976 zł 198 Na stanie
43.2
44.5 mm
45 mm
1,1763 zł - 2,8819 zł 675 Na stanie
43.9
38.1 mm
39.2 mm
0,9781 zł - 2,3963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.1
28.6 mm
29.6 mm
0,4635 zł - 1,1357 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.7
15.9 mm
16.3 mm
3,9497 zł - 3,9497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.1
92.1 mm
93 mm
2,3411 zł - 2,3411 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.1
60.3 mm
61.2 mm
1,6948 zł - 4,1523 zł 178 Na stanie
50.8
47.6 mm
48.4 mm
2,0251 zł - 2,0251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8
54 mm
54.9 mm
1,2222 zł - 2,9946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.9
41.3 mm
42.3 mm
1,9102 zł - 1,9102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8
50.8 mm
51.7 mm
2,5996 zł - 2,5996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
54.1
66.7 mm
67.6 mm
0,9307 zł - 2,2802 zł 148 Na stanie
34.8
25.4 mm
25.9 mm
1,1016 zł - 2,699 zł 720 Na stanie
44.2
34.9 mm
35.8 mm
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 22.4 mm PVC Czarny

10313060

Przedział cen netto
1,3477 zł - 0,55 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    22.2 mm
  • h
    30.5
  • OD
    22.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 32.0 mm PVC Czarny

10313091

Przedział cen netto
2,0515 zł - 0,8373 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    31.8 mm
  • h
    37.8
  • OD
    32.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 19.1 mm PVC Czarny

10313053

Przedział cen netto
1,1647 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
1600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    19.1 mm
  • h
    28.7
  • OD
    19.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 44.5 mm PVC Czarny

10313138

Przedział cen netto
3,8976 zł - 1,5908 zł

Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    44.5 mm
  • h
    43.2
  • OD
    45 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 38.4 mm PVC Czarny

10313114

Przedział cen netto
2,8819 zł - 1,1763 zł

Zapasy magazynowe
675 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    38.1 mm
  • h
    43.9
  • OD
    39.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 28.8 mm PVC Czarny

10313084

Przedział cen netto
2,3963 zł - 0,9781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    28.6 mm
  • h
    35.1
  • OD
    29.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 15.9 mm PVC Czarny

10313046

Przedział cen netto
1,1357 zł - 0,4635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    15.9 mm
  • h
    28.7
  • OD
    16.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 92.1 mm PVC Czarny

10313190

Przedział cen netto
3,9497 zł - 3,9497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    92.1 mm
  • h
    54.1
  • OD
    93 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 60.3 mm PVC Czarny

10313176

Przedział cen netto
2,3411 zł - 2,3411 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    60.3 mm
  • h
    54.1
  • OD
    61.2 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 47.6 mm PVC Czarny

10313145

Przedział cen netto
4,1523 zł - 1,6948 zł

Zapasy magazynowe
178 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    47.6 mm
  • h
    50.8
  • OD
    48.4 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 54.0 mm PVC Czarny

10313169

Przedział cen netto
2,0251 zł - 2,0251 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    54 mm
  • h
    50.8
  • OD
    54.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 41.8 mm PVC Czarny

10313121

Przedział cen netto
2,9946 zł - 1,2222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    41.3 mm
  • h
    43.9
  • OD
    42.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 50.8 mm PVC Czarny

10313152

Przedział cen netto
1,9102 zł - 1,9102 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    50.8 mm
  • h
    50.8
  • OD
    51.7 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 66.7 mm PVC Czarny

10313183

Przedział cen netto
2,5996 zł - 2,5996 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    66.7 mm
  • h
    54.1
  • OD
    67.6 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 25.7 mm PVC Czarny

10313077

Przedział cen netto
2,2802 zł - 0,9307 zł

Zapasy magazynowe
148 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    25.4 mm
  • h
    34.8
  • OD
    25.9 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
Zaślepka kołnierzowa ustalająca 35.3 mm PVC Czarny

10313107

Przedział cen netto
2,699 zł - 1,1016 zł

Zapasy magazynowe
720 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar otworu pod śrubę
    34.9 mm
  • h
    44.2
  • OD
    35.8 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC