Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,5948 zł - 52,9073 zł | 86 Na stanie |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
409,1328 zł - 1 002,3753 zł | 21 Na stanie |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
39,9232 zł - 97,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
8,4651 zł - 20,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
195,6558 zł - 479,3568 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
150,7404 zł - 369,3141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
7,4882 zł - 18,3461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
2,997 zł - 7,3427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
7,6677 zł - 20,4383 zł | 12 Na stanie |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
77,5858 zł - 169,6702 zł | 21 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
168,3663 zł - 412,4976 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
210,2557 zł - 515,1266 zł | 4 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,9902 zł - 19,576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
22,6626 zł - 55,5235 zł | 80 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
2,5462 zł - 6,2382 zł | 420 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
32,9091 zł - 80,6273 zł | 70 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
9,1476 zł - 22,4116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować