Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
210,2557 zł - 515,1266 zł | 4 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
77,5858 zł - 169,6702 zł | 21 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
186,3004 zł - 456,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
21,5948 zł - 52,9073 zł | 86 Na stanie |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
79,1073 zł - 193,813 zł | 12 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
150,7404 zł - 369,3141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
7,4882 zł - 18,3461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
8,4651 zł - 20,7396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
2,1026 zł - 5,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
39,9232 zł - 97,8118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.039 in
255.0 mm
|
||
409,1328 zł - 1 002,3753 zł | 21 Na stanie |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
34,2216 zł - 83,8431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
195,6558 zł - 479,3568 zł | 9 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
10,1516 zł - 24,8714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
63,9636 zł - 156,7108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
22,6626 zł - 55,5235 zł | 80 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
52,9892 zł - 129,8236 zł | 18 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
23,7475 zł - 58,1815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
32,9091 zł - 80,6273 zł | 70 Na stanie |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować