Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
7,6677 zł - 20,4383 zł 12 Na stanie
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
2,5462 zł - 6,2382 zł 420 Na stanie
1.5 mm
70.0 mm
168,3663 zł - 412,4976 zł 9 Na stanie
1.5 mm
470.0 mm
88,2271 zł - 216,1564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
346.0 mm
5,499 zł - 13,4726 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
72.0 mm
195,2514 zł - 478,366 zł 8 Na stanie
1.5 mm
584.0 mm
9,065 zł - 22,2094 zł 80 Na stanie
1.5 mm
124.0 mm
389,5267 zł - 954,3406 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
780.0 mm
10,1516 zł - 24,8714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
125.0 mm
181,3208 zł - 444,236 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
490.0 mm
130,5069 zł - 319,742 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
406.4 mm
77,2527 zł - 189,2692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
430.0 mm
39,6303 zł - 97,0944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
247.0 mm
229,5012 zł - 562,2781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
300.0 mm
95,6037 zł - 234,2292 zł 25 Na stanie
1.5 mm
356.0 mm
9,1476 zł - 22,4116 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
152.4 mm
39,7419 zł - 97,3677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
250.0 mm
2,2196 zł - 5,438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
51.0 mm
3,1861 zł - 7,8059 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
62.5 mm
527,3546 zł - 1 292,0188 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
885.0 mm
  • z 5
Osłona kołnierzy ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266823

Przedział cen netto
20,4383 zł - 7,6677 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 2.1⁄2"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 70.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10307854

Przedział cen netto
6,2382 zł - 2,5462 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 470.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266472

Przedział cen netto
412,4976 zł - 168,3663 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 346.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306963

Przedział cen netto
216,1564 zł - 88,2271 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 72.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308622

Przedział cen netto
13,4726 zł - 5,499 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 584.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308547

Przedział cen netto
478,366 zł - 195,2514 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 124.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308639

Przedział cen netto
22,2094 zł - 9,065 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 780.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308356

Przedział cen netto
954,3406 zł - 389,5267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 125.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308462

Przedział cen netto
24,8714 zł - 10,1516 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 490.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266861

Przedział cen netto
444,236 zł - 181,3208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    490.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 406.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306970

Przedział cen netto
319,742 zł - 130,5069 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 430.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256244

Przedział cen netto
189,2692 zł - 77,2527 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 247.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308660

Przedział cen netto
97,0944 zł - 39,6303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4016999790
Osłona kołnierzy 300.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308585

Przedział cen netto
562,2781 zł - 229,5012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 356.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308691

Przedział cen netto
234,2292 zł - 95,6037 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 152.4 mm 1.5 mm Guma Czarny

10306949

Przedział cen netto
22,4116 zł - 9,1476 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 250.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308400

Przedział cen netto
97,3677 zł - 39,7419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000
Osłona kołnierzy 51.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266465

Przedział cen netto
5,438 zł - 2,2196 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 62.5 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308561

Przedział cen netto
7,8059 zł - 3,1861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 885.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10256251

Przedział cen netto
1 292,0188 zł - 527,3546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4006900000