Menu Search

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Na stanie

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
88 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Specyfikacja T OD Kup
53,3239 zł - 130,6436 zł 30 Na stanie
1.5 mm
340.0 mm
674,1766 zł - 1 651,7328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
1085.0 mm
12,5373 zł - 30,7163 zł 350 Na stanie
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
14,1364 zł - 34,6342 zł 285 Na stanie
DIN 20
1.5 mm
58.0 mm
94,7972 zł - 232,2533 zł 34 Na stanie
DIN 125
1.5 mm
188.0 mm
21,0841 zł - 51,6561 zł 30 Na stanie
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
63,6587 zł - 155,9639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
11,872 zł - 29,0865 zł 113 Na stanie
DIN 10
1.5 mm
40.0 mm
59,5571 zł - 145,9149 zł 300 Na stanie
DIN 80
1.5 mm
138.0 mm
596,1988 zł - 1 460,6871 zł 1 Na stanie
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
617,1853 zł - 1 512,1041 zł 3 Na stanie
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
136,9911 zł - 335,6283 zł 9 Na stanie
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
137,4513 zł - 336,7557 zł 5 Na stanie
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
16,6822 zł - 40,8715 zł 16750 Na stanie
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
5,6335 zł - 13,8023 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
90.0 mm
1 108,7572 zł - 2 716,4552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
219,0188 zł - 536,5961 zł 11 Na stanie
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1 299,1833 zł - 3 182,9993 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
342,9938 zł - 840,3349 zł 25 Na stanie
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
359,5599 zł - 880,9219 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
  • z 5
Osłona kołnierzy 340.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266854

Przedział cen netto
130,6436 zł - 53,3239 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Osłona kołnierzy 1085.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10308677

Przedział cen netto
1 651,7328 zł - 674,1766 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266496

Przedział cen netto
30,7163 zł - 12,5373 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 15
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 20 58.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266502

Przedział cen netto
34,6342 zł - 14,1364 zł

Zapasy magazynowe
285 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 20
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 125 188.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266588

Przedział cen netto
232,2533 zł - 94,7972 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 125
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266687

Przedział cen netto
51,6561 zł - 21,0841 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 3"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266571

Przedział cen netto
155,9639 zł - 63,6587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 100
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 10 40.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266489

Przedział cen netto
29,0865 zł - 11,872 zł

Zapasy magazynowe
113 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 10
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny DIN 80 138.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266564

Przedział cen netto
145,9149 zł - 59,5571 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    DIN 80
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266755

Przedział cen netto
1 460,6871 zł - 596,1988 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 14"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266762

Przedział cen netto
1 512,1041 zł - 617,1853 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 16"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266700

Przedział cen netto
335,6283 zł - 136,9911 zł

Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 5"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266717

Przedział cen netto
336,7557 zł - 137,4513 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 6"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266656

Przedział cen netto
40,8715 zł - 16,6822 zł

Zapasy magazynowe
16750 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 1"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 90.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242629

Przedział cen netto
13,8023 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
  • Kod towaru
    4002590000
Krążek samoprzylepny ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266786

Przedział cen netto
2 716,4552 zł - 1 108,7572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 20"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266724

Przedział cen netto
536,5961 zł - 219,0188 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 8"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266793

Przedział cen netto
3 182,9993 zł - 1 299,1833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 24"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10266731

Przedział cen netto
840,3349 zł - 342,9938 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 10"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Krążek samoprzylepny ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Guma Czarny

10242766

Przedział cen netto
880,9219 zł - 359,5599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Specyfikacja
    ANSI 26"
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma