Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | T | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
164,4479 zł - 402,8975 zł | 20 Na stanie |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
108,0841 zł - 264,8061 zł | 9 Na stanie |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
641,2117 zł - 1 570,9688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
826,9809 zł - 2 026,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
561,8115 zł - 1 376,4383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
205,7935 zł - 504,1941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 500
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
77,5858 zł - 169,6702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
526,3227 zł - 1 289,4906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować