Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).
Grupa SR: SR5442 ,SR5701
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10252956 | 83,9407 zł - 93,2674 zł | 12 Na stanie |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
| 10257012 | 2,3411 zł - 2,3411 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE, stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 1,3788 zł - 2,3164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
PE, stal
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6338 zł - 3,6338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,614 zł - 4,3915 zł | 400 Na stanie |
M8
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,8977 zł - 8,2282 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,9785 zł - 6,6839 zł | 82 Na stanie |
M8
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,8294 zł - 4,7535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE, stal
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,8061 zł - 6,3943 zł | 1746 Na stanie |
M8
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,0503 zł - 4,0503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PE, stal
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,289 zł - 3,289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PE, stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10257029 | 2,1975 zł - 2,1975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
PE, stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 23,7562 zł - 23,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować