Menu Search

Zaciski szybkomocujące ciągnąco-pchające

Na stanie

Ręczny docisk pchająco-ciągnący typu podstawowego utrzymuje materiały na miejscu za pośrednictwem mechanizmu trzpieniowego zapewniającego prostoliniowy kierunek działania siły w przód. Niski profil pozwala zastosować zacisk boczny lub końcowy w miejscach o ograniczonej wysokości.

Grupa SR: SR5448

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał podstawy Mechanizm blokujący Rodzaj mocowania Maksymalna siła trzymania Suw trzpienia Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
3.90 kN
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
10.80 kN
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Front Mount
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal nierdzewna 304
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
15 Na stanie
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
10349885 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Non-Locking
Z kołnierzem
1.30 kN
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
Locking
Z kołnierzem
25.50 kN
  • z 3
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Stal

20510237


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Maksymalna siła trzymania
    3.90 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    175
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Stal

20510107


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Maksymalna siła trzymania
    10.80 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Stal

20510169


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
  • Maksymalna siła trzymania
    1.50 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Stal

20571689


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Front Mount
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    180
  • Rodzaj uchwytu
    Uchwyt prosty
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Stal

10350010


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    168.5 mm
  • Siła udźwigu
    900.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 62.0 mm 8.80 kN Stal nierdzewna 304

10350096


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    168.5 mm
  • Siła udźwigu
    900.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 55.0 mm 17.60 kN Stal

10350027


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    212.0 mm
  • Siła udźwigu
    1800.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 25.0 mm 1.50 kN Stal nierdzewna 304

10350034


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    79.5 mm
  • Siła udźwigu
    150.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Stal

10349854


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    111.0 mm
  • Siła udźwigu
    200.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Stal

10349847


Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    139.0 mm
  • Siła udźwigu
    150.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Stal

10349830


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    153.0 mm
  • Siła udźwigu
    400.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Stal

10349960


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    121.0 mm
  • Siła udźwigu
    300.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Stal

10349984


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    179.0 mm
  • Siła udźwigu
    800.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Stal

10349823


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    122.0 mm
  • Siła udźwigu
    300.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Stal

10349977


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    153.0 mm
  • Siła udźwigu
    600.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Stal

10349885


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    313.0 mm
  • Siła udźwigu
    2600.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Stal

10349861


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Siła udźwigu
    800.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Stal

10349991


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    123.0 mm
  • Siła udźwigu
    325.0 kg
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Ruch uchwytu
    Ciągnąco-pchające
  • Mechanizm blokujący
    Locking
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Stal

20510046


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Maksymalna siła trzymania
    1.30 kN
  • Mechanizm blokujący
    Non-Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    183
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Stal

20510138


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj mocowania
    Z kołnierzem
  • Maksymalna siła trzymania
    25.50 kN
  • Mechanizm blokujący
    Locking
  • Materiał podstawy
    Stal
  • Ruch uchwytu
    130