Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pionowe ręczne dociski mocujące oszczędzają cenną przestrzeń bez uszczerbku dla siły mocowania ani wydajności zacisku. Miękka winylowa rączka docisku zapewnia lepszy komfort obsługi. Wszystkie elementy korpusu i łączników są ocynkowane, co gwarantuje ochronę przed korozją.
Grupa SR: SRG0005
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Wysokość pod poprzeczką | Maksymalna siła trzymania | Ruch uchwytu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,0406 zł - 74,0406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 10390078 | 51,8356 zł - 51,8356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
|
| 83,9223 zł - 83,9223 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 147,8945 zł - 147,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 123,4346 zł - 123,4346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 112,8204 zł - 112,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 158,48 zł - 158,48 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 138,0278 zł - 138,0278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 10349786 | 47,5398 zł - 47,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
|
| 73,4225 zł - 73,4225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 10349953 | 107,7162 zł - 107,7162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
|
| 44,8987 zł - 44,8987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 54,2441 zł - 54,2441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 85,5453 zł - 85,5453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 35,1876 zł - 35,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 159,3598 zł - 159,3598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 122,5063 zł - 122,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
| 104,8312 zł - 104,8312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal nierdzewna 304
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 61,2329 zł - 61,2329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 235,4641 zł - 235,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Stal
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90