W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Kute, jednoelementowe pierścienie ze stopu stali oferują wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Wykończenie czernią żelazową zwiększa właściwości antykorozyjne. Zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie o 360 i pochylanie o 180 pod obciążeniem. Te pierścienie do podnoszenia o zwiększonej wytrzymałości spełniają wymogi zastosowań wojskowych określone w normach MIL-STD 209 i ANSI/ASME B30.26. Minimalny współczynnik konstrukcyjny: 5:1. Elementy magnetyczne sprawdzono wg normy ASTM 1444. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
Bezpieczne pierścienie do podnoszenia zachowują tę samą obciążalność od 0 do 90 od osi śruby. Umożliwiają obracanie 360 i pochylanie 180 pod obciążeniem. Współczynnik konstrukcyjny: 5:1 Wersja ze stali stopowej oferuje wytrzymałość na rozciąganie równą co najmniej 180 000 psi. Zawiera elementy magnetyczne sprawdzone wg ASTM 1444, charakteryzujące się oksydowanym wykończeniem gwarantującym ochronę przed korozją. Wersje ze stali nierdzewnej 300 są w 100% zweryfikowane przez NDT pod kątem płynnych penetrantów wg normy MIL-STD-50032, ASTME 1417. Proces oczyszczania: czyszczenie i pasywacja wg ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. W celu zapewnienia maksymalnej obciążalności należy użyć mocnych śrub. Nigdy nie przekraczać maksymalnej obciążalności.
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować