Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,4513 zł - 41,2319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 5,9124 zł - 14,4855 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,504 zł - 11,035 zł | 20 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 25
|
16
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 9,9842 zł - 24,4615 zł | 2 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 15,7712 zł - 38,6396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 200
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 113,132 zł - 277,1735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 19,5481 zł - 27,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 47,4114 zł - 47,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.535 in
39.0 mm
|
DN 400
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 14,8369 zł - 36,3506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 150
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 31,4449 zł - 77,04 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 250
|
40
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 33,7876 zł - 82,7796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 300
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 22,1578 zł - 54,2867 zł | 10 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 250
|
16
|
15.945 in
405.0 mm
|
||
| 73,4459 zł - 179,9424 zł | 20 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
DN 600
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 47,4114 zł - 47,4114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 500
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 7,1674 zł - 17,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 65
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 57,6827 zł - 57,6827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
DN 500
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 39,6257 zł - 55,476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
DN 400
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 32,9649 zł - 80,764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 350
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 31,5043 zł - 31,5043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
DN 400
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
DN 400
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować