Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Polietylen Osłony na kołnierze z wysuniętą przylgą

 (3 Produkty)


Osłony kołnierzy

Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.

Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Zapewniają ochronę całej powierzchni doczołowej w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
  • Końcówki wsuwają się bezpiecznie w otwory na śruby kołnierza, zapewniając dokładne dopasowanie.
  • Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Czarny, Niebieski Grupa SR: SR1355

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI. Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Zaślepki do kołnierzy z podniesionym czołem

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Do osłony powierzchni czołowej kołnierzy.
  • Do ochrony kołnierzy rur w rurociągach gazowych, wodnych i paliwowych.
  • Dzięki zwężanemu kształtowi dokładnie dopasowują się do wnętrza rury.
Materiał: PE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1372