Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Metal Mocowanie z tyłu Uchwyty pałąkowe Uchwyty drzwi i pokryw

 (8 Produkty)


Uchwyt do szafek — metalowy, żeński, skośny typu U

Uchwyty drzwi i pokryw z tego asortymentu są w całości wykonane z metalu. Uchwyt prostokątny żeński ma zaokrąglone zgrubienie i gwintowane otwory montażowe przy podstawie. Jednoczęściowa konstrukcja jest gładka, wytrzymała i trwała. Te uchwyty drzwi i pokryw to wysokiej jakości wyrób gotowy z opcją montażu od wewnątrz lub od przodu.

Uchwyty mają atrakcyjny wizualnie kształt litery U (typ U), co zapewnia estetyczny i schludny wygląd. Mogą być stosowane w różnych rozwiązaniach, np. w pokrywach maszyn, szafkach magazynowych i panelach dostępowych.

Każdy uchwyt jest dostarczany z krążkami do pozycjonowania, pierścieniami, śrubami i podkładkami (w wybranych przypadkach).

  • Kolor: Naturalny

Uchwyt do szafek — metalowy/męski skośny typu U

Metalowy uchwyt do szafek — męski typu U

Uchwyt do szafek — żeński, metalowy skośny typu U

Żeńskie metalowe uchwyty do szafek typu U są zaokrąglone, dzięki czemu zapewniają wygodny chwyt. Na ich końcach znajdują się gwintowane otwory montażowe. Jednoczęściowa konstrukcja jest mocna i wytrzymała, a montowany od wewnątrz uchwyt wysokiej jakości zapewnia estetyczny wygląd.

Grupa SR: SR5112

Uchwyty do szafek — metalowe łukowe

Łukowe uchwyty drzwi i pokryw mają półpłaski profil, idealny w sytuacji, kiedy konieczne jest zastosowanie dwóch uchwytów na blisko położonych otwieranych panelach. Dostępne są opcje montażu od tyłu i od przodu, a także wybór wykończeń umożliwiający dostosowanie do estetyki produktu.

Uchwyty drzwi i pokryw — zakrzywione pod kątem prostym, do otworów przelotowych

Wysokiej jakości uchwyty zakrzywione do otworów przelotowych są wytrzymałe i wykonane z odlewanej precyzyjnie stali nierdzewnej typu 316. Polerowanie elektrolityczne zapewnia jasne, matowe wykończenie. Na ich końcach znajdują się dwa pierścienie O-ring, które mocują pod kątem prostym i uszczelniają profile uchwytu.

Uchwyty – otwór przelotowy, jednostronny

Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.

Uchwyty — metalowe, kształt U

Metalowe uchwyty drzwi i pokryw z naszego asortymentu mają kształt litery U i są wykonane z rurki o przekroju okrągłym, kwadratowym lub owalnym. Zapewniają ergonomiczny chwyt. Ten asortyment obejmuje różne materiały i wykończenia umożliwiające dopasowanie do rożnych środowisk i wyglądu produktu. Różne kąty konstrukcji uchwytów oferują możliwość otwierania pod różnymi kątami. W zależności od potrzeb można wybrać montaż od tyłu lub od przodu drzwi.

Uchwyty — rurowe, kształt mostka

Nasz linia rurkowych uchwytów drzwi w kształcie mostka jest przeznaczona do stosowania w dużych drzwiach lub do podnoszenia pokryw dużych szaf. Produkty mają profil prosty lub zakrzywiony idealny do drzwi dwuskrzydłowych. Można je mocować od tyłu lub od przodu panelu. Wybór materiałów i sposobów wykończenia umożliwia dostosowanie do danego środowiska oraz wykończenia i stylistyki urządzeń.

Grupa SR: SR5534