W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(13 Produkty)
Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.
Pręty połączeniowe POP są łączone z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te pręty połączeniowe są dostępne w różnorodnych długościach, z materiału giętkiego lub sztywnego, dzięki czemu można dobrać model pasujący do konkretnego zastosowania.
Zaciski POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. W ofercie są zaciski standardowe, motylkowe oraz zaciski do uchwytów na wizytówki, dzięki czemu można je dopasować do różnych zastosowań i elementów o różnych rozmiarach.
Wstępnie złożone zaciski POP umożliwiają prezentowanie materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Możliwość zamocowania różnych klipsów na końcu zestawu oraz różnorodne połączenia pośrednie sprawiają, że te komponenty mogą służyć do mocowania materiałów o różnych grubościach w różnych warunkach otoczenia.
Podstawy klipsów POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. Te podstawy są dostępne w wersjach wolnostojących, samoprzylepnych i magnetycznych, dzięki czemu można je dopasować do konkretnego zastosowania.
Jednoramienne elastyczne uchwyty kablowe łatwo zamykają się na kablach, a w razie potrzeby zapewniają dostęp do nich. Są dostępne w wariancie z powłoką winylową lub bez niej.
Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.
Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach
Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Grupa SR: SR2173
Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.
Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.
Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować