Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Nylon Śruby imbusowe Uchwyty kablowe

 (10 Produkty)


Przykręcany uchwyt kablowy

Przykręcane uchwyty kablowe do utrzymywania kabli w miejscu. Dostępne w dwóch wersjach

Regulowany uchwyt kablowy

Dostępny w 2 typach. Przewody są mocowane za pomocą wciskanego elementu do płyty o grubości maksymalnej 3 mm. Typ 1 ma element mocujący uniemożliwiający obracanie paska.

Samoprzylepny zacisk kablowy

Samoprzylepne uchwyty kablowe do przewodów 1 mm są dostępne w wariancie stałym i zawiasowym. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Uchwyty zatrzaskowe — nylon

Ten wciskany dzielony zacisk kablowy pozwala przypiąć kable do panelu, blokując je w miejscu.

Zaciski kablowe do szyn DIN

Uchwyt kablowy do szyn jest stosowany ze wszystkimi popularnymi profilami szyn DIN. Są lekkie i można je instalować bez użycia narzędzi. Zapewniają trwałe rozwiązanie prowadzenia okablowania, którym można zastąpić stosowane obecnie uchwyty.

Zaciski kablowe — przykręcane, typ U

Przykręcane zaciski kablowe nadają się idealnie do mocowania wiązek kabli, a kształt litery U zapewnia szybki montaż i demontaż kabli i przewodów.

Zaciski rozdzielające

Zacisk kablowy do przewodów o średnicy do 7,5 mm przeznaczony do montażu w otworze o średnicy 6,2 mm. Konstrukcja dzielona oznacza, że zacisk można zamontować po instalacji okablowania.

Zapięcia przykręcane

Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.

Grupa SR: SR2173

Śruby z kołnierzem i gniazdem Torx

Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992