Meniu Caută

Ajustoare de precizie

În producție

Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.

Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.

Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.

  • Proiectate pentru aplicații cu spațiu limitat.
  • Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate.
  • Folosit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
109 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h2 Pentru bolt d1 Material h3 Tip de ajustator h1 Cumpără
345,5917 RON - 460,7548 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0
M30
70.0
Oțel
10.0
Cu piuliță de blocare
54.0
235,2377 RON - 313,6162 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Cu piuliță de blocare
29.0
179,984 RON - 239,9957 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Cu piuliță de blocare
36.0
175,0721 RON - 233,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
216,2058 RON - 288,2404 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel
7.0
Standard
29.0
268,0318 RON - 357,3587 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
9.0
Standard
37.0
209,2989 RON - 279,0313 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M6
32.0
Oțel inoxidabil
20.0
Standard
55.0
249,1539 RON - 332,1875 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0
M16
45.0
Oțel inoxidabil
25.0
Standard
67.0
489,3535 RON - 652,4545 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M24
58.0
Oțel inoxidabil
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
193,9509 RON - 258,6182 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M10
32.0
Oțel inoxidabil
5.0
Standard
23.0
214,0571 RON - 285,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M10
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Standard
29.0
162,4357 RON - 216,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
M8
32.0
Oțel
5.0
Standard
23.0
262,2504 RON - 349,6333 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0
M12
45.0
Oțel
18.0
Cu piuliță de blocare
67.0
256,3669 RON - 341,8057 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M24
58.0
Oțel
32.0
Standard
86.0
175,0721 RON - 233,447 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
M10
32.0
Oțel
20.0
Standard
55.0
236,6192 RON - 315,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0
M8
32.0
Oțel
14.0
Cu piuliță de blocare
55.0
313,3087 RON - 417,7285 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0
M20
58.0
Oțel
23.0
Cu piuliță de blocare
86.0
183,5652 RON - 244,7536 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0
M6
25.0
Oțel inoxidabil
4.0
Standard
19.0
214,0571 RON - 285,4265 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
M12
45.0
Oțel inoxidabil
7.0
Standard
29.0
402,4314 RON - 536,5752 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0
M16
58.0
Oțel inoxidabil
32.0
Standard
86.0
  • din 6