Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
36,7824 RON - 36,7824 RON 60 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
80,6686 RON - 80,6686 RON 9 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
166,8703 RON - 230,9624 RON 62 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
40.0 mm
775,5664 RON - 1 703,7356 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Negăurit
44.5 mm
76,327 RON - 76,327 RON 30 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
60.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
623,1325 RON - 1 390,9619 RON 10 În stoc
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
31.8 mm
125,3695 RON - 125,3695 RON 6 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Găurit
64.0 mm
108,2324 RON - 108,2324 RON 28 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
32.0 mm
43,1792 RON - 43,1792 RON 8 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
28,9733 RON - 77,2953 RON 1 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
25.0 mm
36,8514 RON - 118,8057 RON 10 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
50,0147 RON - 189,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
716,4519 RON - 1 599,3468 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Negăurit
31.8 mm
40,2787 RON - 52,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
30.0 mm
41,4631 RON - 57,3883 RON 12 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
30.0 mm
100,7348 RON - 100,7348 RON 12 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
32.0 mm
75,639 RON - 75,639 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
33,0454 RON - 33,0454 RON 154 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
25.0 mm
38,2362 RON - 38,2362 RON 64 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
36,7824 RON - 36,7824 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Găurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Interval de preț
80,6686 RON - 80,6686 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Interval de preț
230,9624 RON - 166,8703 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Interval de preț
76,327 RON - 76,327 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Interval de preț
1 390,9619 RON - 623,1325 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.3 mm
  • Lungime totală
    915.0 mm
  • Lățime totală
    31.8 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7616999099
Balama pian Găurit 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Interval de preț
125,3695 RON - 125,3695 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Interval de preț
108,2324 RON - 108,2324 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Negăurit 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Interval de preț
43,1792 RON - 43,1792 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Găurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Interval de preț
77,2953 RON - 28,9733 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Interval de preț
118,8057 RON - 36,8514 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Interval de preț
57,3883 RON - 41,4631 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Interval de preț
100,7348 RON - 100,7348 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Interval de preț
33,0454 RON - 33,0454 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Interval de preț
38,2362 RON - 38,2362 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit