Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,7824 RON - 36,7824 RON | 60 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 80,6686 RON - 80,6686 RON | 9 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 166,8703 RON - 230,9624 RON | 62 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 775,5664 RON - 1 703,7356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 76,327 RON - 76,327 RON | 30 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 65,788 RON - 65,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 623,1325 RON - 1 390,9619 RON | 10 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 125,3695 RON - 125,3695 RON | 6 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 108,2324 RON - 108,2324 RON | 28 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 43,1792 RON - 43,1792 RON | 8 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 28,9733 RON - 77,2953 RON | 1 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36,8514 RON - 118,8057 RON | 10 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50,0147 RON - 189,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 716,4519 RON - 1 599,3468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 40,2787 RON - 52,6518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,4631 RON - 57,3883 RON | 12 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 100,7348 RON - 100,7348 RON | 12 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 75,639 RON - 75,639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,0454 RON - 33,0454 RON | 154 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,2362 RON - 38,2362 RON | 64 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm