HVAC balamale plate sunt balamale rezistente, cu balansare liberă, concepute special pentru uși mari și încastrate. Acestea oferă o rezistență excepțională la coroziune și o durabilitate pe termen lung, chiar și în medii cu umiditate ridicată și temperaturi extreme.
Designul lor simplu, dar eficient, asigură o funcționare lină, în timp ce minimizează uzura componentelor conectate.
Se utilizează pe panouri de acces, închideri de conducte și uși de echipamente, permițând deschiderea și închiderea ușoară, menținând în același timp integritatea structurală.
Material: , PA, Aliaj de zinc, Aliaj de zinc turnat sub presiune Culoare: , Argintiu cromat, Negru Cod Serie: SR1500, SR712, SR800, SR5502
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Finalizare | Grosime totală | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,7228 RON - 22,0119 RON | 17 În stoc |
3.819 in
97.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 64,0801 RON - 100,7295 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.094 in
78.6 mm
|
Fără finisaj
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 14,7495 RON - 20,6494 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 66,3778 RON - 103,2542 RON | 20 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 56,0933 RON - 87,2562 RON | 161 În stoc |
4.724 in
120.0 mm
|
Vopsit electrostatic
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,5185 RON - 34,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.74 in
95.0 mm
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,2019 RON - 34,2019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.74 in
95.0 mm
|
Placat cu crom
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 34,0435 RON - 34,0435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.74 in
95.0 mm
|
Vopsit electrostatic în negru
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina