Meniu Caută

Balamale cu cuplu - forță reglabilă

În stoc

balamale cu cuplu reglabil articula și fixează panoul, eliminând necesitatea unei lonjeroane cu gaz sau suport de capac. Acestea oferă rezistență la mișcarea liberă, previn închiderea bruscă sau neașteptată și reduc pericolul de vătămare sau accidentare.

Spre deosebire de balamalele tradiționale, acestea permit un control precis asupra forței necesare pentru a roti sau a menține un panou, capac sau display în poziție. Cantitatea de cuplu poate fi ajustată prin rotirea șurubului încorporat. Această caracteristică îmbunătățește performanța în aplicații care necesită stabilitate și poziționare precisă, cum ar fi echipamentele medicale, carcasele industriale și electronicele de consum. Material: Aluminiu, , POM, Polimer acetal Culoare: , Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR5311, SR1501

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Grosime totală Lățime totală Cumpără
13,1059 RON - 31,3754 RON 207 În stoc
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
53,5791 RON - 123,243 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.0 mm
19.0 mm
56.0 mm
28,2578 RON - 43,9566 RON 200 În stoc
63.5 mm
18.5 mm
58.0 mm
12,9834 RON - 31,0821 RON 2474 În stoc
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
95,8754 RON - 214,566 RON 22 În stoc
35.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
214,2882 RON - 492,9723 RON 44 În stoc
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
214,2882 RON - 492,9723 RON 25 În stoc
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
233,7944 RON - 537,7749 RON 41 În stoc
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
123,7174 RON - 295,5829 RON 48 În stoc
65.0 mm
4.5 mm
55.0 mm
24,4038 RON - 28,8383 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
24,4038 RON - 28,8383 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
12.0 mm
36.5 mm
23,5371 RON - 36,6132 RON 687 În stoc
45.0 mm
13.5 mm
38.0 mm
69,5356 RON - 149,5275 RON 43 În stoc
35.0 mm
3.3 mm
30.0 mm
122,2401 RON - 122,2401 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.5 mm
55.0 mm
Balama cu arc 43.0 mm 36.5 mm Polimer acetal Alb

10271254

Interval de preț
31,3754 RON - 13,1059 RON

Niveluri de stoc
207 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    43.0 mm
  • Lățime totală
    36.5 mm
  • Tip
    Ajustare cu şurub
  • Cod Vamal
    3926909790
Balama cu arc 63.5 mm 58.0 mm

10094785

Interval de preț
43,9566 RON - 28,2578 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    63.5 mm
  • Lățime totală
    58.0 mm
  • Material corp
    30% Glass Fibre Nylon 6
  • Material şurub
    Oţel inoxidabil 304
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic în negru
Balama cu arc 43.0 mm 36.5 mm Polimer acetal Negru

10271247

Interval de preț
31,0821 RON - 12,9834 RON

Niveluri de stoc
2474 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    43.0 mm
  • Lățime totală
    36.5 mm
  • Tip
    Ajustare cu şurub
  • Cod Vamal
    3926909790
Balama cu arc 35.0 mm 30.0 mm Aluminiu

10299708

Interval de preț
214,566 RON - 95,8754 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Tip de fixare
    Screw
  • Adâncime orificiu de montare
    Rotund
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Natural

10273678

Interval de preț
492,9723 RON - 214,2882 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Tip de fixare
    M6 Male
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Natural

10273661

Interval de preț
492,9723 RON - 214,2882 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Tip de fixare
    M6 Female
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10273685

Interval de preț
537,7749 RON - 233,7944 RON

Niveluri de stoc
41 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Tip de fixare
    M6 Male
Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Negru

10272534

Interval de preț
295,5829 RON - 123,7174 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    5.00 Nm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Lățime totală
    55.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Tip de fixare
    M6 Female
Balama cu arc 45.0 mm 38.0 mm Nailon Negru

20065799

Interval de preț
36,6132 RON - 23,5371 RON

Niveluri de stoc
687 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    0.80 Nm
  • Lungime totală
    45.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Cuplu ajustabil
    Ajustabil
  • Adâncime orificiu de montare
    Rotund
Balama cu arc 35.0 mm 30.0 mm Aluminiu Negru

10352878

Interval de preț
149,5275 RON - 69,5356 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • Cuplu maxim
    1.00 Nm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip de fixare
    Screw
  • Adâncime orificiu de montare
    Rotund