Meniu Caută

Balamale decalate metalice cu ridicare

În stoc

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Material: Zamac, Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zinc Culoare: Negru, Natural, Gri, , Crom Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Culoare Orientare la montare Material Lățime totală Cumpără
31,0017 RON - 43,4024 RON 70 În stoc
64.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc turnat sub presiune
17.0 mm
36,7219 RON - 51,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Oțel inoxidabil
75.0 mm
33,2888 RON - 33,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Oțel
75.0 mm
24,0078 RON - 33,611 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Oțel
75.0 mm
19,0805 RON - 29,6807 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Oțel
75.0 mm
36,9338 RON - 57,4527 RON 20 În stoc
80.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Aliaj de zinc
70.0 mm
26,8661 RON - 41,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Crom
Pe partea stângă
Aliaj de zinc
70.0 mm
29,2816 RON - 45,5492 RON 4 În stoc
85.0 mm
Negru
Pe partea dreaptă
Aliaj de zinc turnat sub presiune
67.5 mm
31,4395 RON - 44,0152 RON 5 În stoc
85.0 mm
Negru
Pe partea stângă
Aliaj de zinc turnat sub presiune
67.5 mm
  • din 2
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 64.0 mm 17.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20126407

Interval de preț
43,4024 RON - 31,0017 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    17.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Grosime
    50.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
Balama cu ridicare Pe partea stângă 80.0 mm 70.0 mm Aliaj de zinc

20064228

Interval de preț
57,4527 RON - 36,9338 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    70.0 mm
  • Grosime
    18.0 mm
  • Material complet
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Metodă de montare
    Insert
Balama cu ridicare Pe partea dreaptă 85.0 mm 67.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20063719

Interval de preț
45,5492 RON - 29,2816 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Finalizare
    Acoperire
  • Metodă de montare
    Știft
  • Orientare la montare
    Pe partea dreaptă
Balama cu ridicare Pe partea stângă 85.0 mm 67.5 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20063696

Interval de preț
44,0152 RON - 31,4395 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    85.0 mm
  • Lățime totală
    67.5 mm
  • Finalizare
    Acoperire
  • Metodă de montare
    Știft
  • Orientare la montare
    Pe partea stângă