Meniu Caută

Balamale laterale

În stoc

Bočné závesy majú maximálny uhol otvorenia 180. Typy 1 a 2 sú vysoko odolné závesy pre stredne ťažké a ťažké dverové panely. Zaisťujú vysokú bezpečnosť a montujú sa pomocou špeciálnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. Typ 3 je hospodárnejšia alternatíva s nižšou mierou zabezpečenia.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Finalizare Material Grosime totală Lățime totală Cumpără
36,7407 RON - 57,1522 RON 262 În stoc
60.0 mm
Alamă cromată
20.0 mm
20.0 mm
55,1313 RON - 85,7597 RON 100 În stoc
80.0 mm
Placat cu crom
Alamă
20.0 mm
20.0 mm
14,2739 RON - 22,2038 RON Solicitați termenul de livrare aici
66.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
20077594 18,6749 RON - 29,0498 RON 21 În stoc
66.0 mm
Vopsit electrostatic
Aliaj de zinc turnat sub presiune
27,7804 RON - 52,2448 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
Crom
Alamă
21.0 mm
12.0 mm
20,9487 RON - 23,2763 RON Solicitați termenul de livrare aici
81.0 mm
Crom
Alamă
16.0 mm
12.0 mm
Balama laterală 180 ° 20.0 mm Alamă cromată

10130827

Interval de preț
57,1522 RON - 36,7407 RON

Niveluri de stoc
262 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Material complet
    Alamă
Balama laterală 80.0 mm 20.0 mm Alamă

20125929

Interval de preț
85,7597 RON - 55,1313 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Număr de orificii de montare
    4
Balama laterală 66.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20077594

Interval de preț
29,0498 RON - 18,6749 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    66.0 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Material știft
    Oțel inoxidabil
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Vopsit electrostatic