Naše vysokoteplotné maskovacie pásky sú dodávané na súvislých kotúčoch pre teploty od 80 C do 260 C. Ľahko sa odstraňujú bez zanechania zvyškov. Tieto pásky sú väčšinou univerzálne, vhodné pre väčšinu aplikácií pre nízke teploty, ako aj pre rôzne aplikácie pre vysoké teploty podľa požiadaviek vášho projektu.
Sortiment zahŕňa polyesterové pásky pre maximálnu teplotu do 180 C. Tenšia modrá verzia sa dodáva s hrúbkou pásky 25 mikrónov a je ideálna pre zakrivené aplikácie. Hrubšia zelená verzia je dodávaná s hrúbkou pásky 38 mikrónov a môže byť použitá na práškové lakovanie a eloxovanie.
Naša vysokovýkonná polyimidová páska je optimálna pre aplikácie s elektroforézne lakovanie (E-coating). Hnedá kotúčová páska je pre maximálnu teplotu do 260 C a je odolná voči chemikáliám a oderu.
Náš sortiment ponúka silikónovú obalovú gumovú pásku Eze pre maximálnu teplotu až 204 C. Táto páska je samozatavovacia, dokáže sa prilepiť k sebe a vytvorí homogénnu hmotu, ktorá poskytuje vynikajúce tesnenie. Ideálne pre predmety nepravidelného tvaru.
Prečo neskúsiť našu tkaninovú pásku zo sklených vlákien pre maximálnu teplotu do 250 C. Táto páska je odolná voči rozpúšťadlám a oderu a husto tkaný materiál má vynikajúcu pevnosť v pretrhnutí. Vhodné na krytie pri otryskávaní a pod.
Ponúkame tiež sortiment papierových maskovacích pások s rozsahom teplôt od 80 C do 180 C. Skvelá voľba pre lakovacie aplikácie..
Cod Serie: SR1059
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Temperatură maximă de funcţionare | Lungime totală | Culoare | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287,6962 RON - 327,1437 RON | 20 În stoc |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Cafeniu
|
PI
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 591,6009 RON - 591,6009 RON | 4 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 143,8411 RON - 163,572 RON | 47 În stoc |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Cafeniu
|
PI
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 199,7217 RON - 236,6712 RON | 12 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 113,9597 RON - 133,43 RON | 11 În stoc |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Alb
|
Hârtie creponată
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 67,9211 RON - 77,2531 RON | 20 În stoc |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Cafeniu
|
PI
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 443,7043 RON - 443,7043 RON | 6 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 71,9346 RON - 81,7859 RON | 30 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 149,7772 RON - 177,4789 RON | 26 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,825 RON - 105,825 RON | 94 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Albastru
|
Poliester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 133,6426 RON - 158,3476 RON | 127 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Albastru
|
Poliester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,9465 RON - 26,8949 RON | 2 În stoc |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Alb
|
Hârtie creponată
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 143,8411 RON - 163,572 RON | 26 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,9105 RON - 31,5442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Alb
|
Hârtie creponată
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 283,1907 RON - 283,1907 RON | 41 În stoc |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Alb
|
Țesătură din fribră de sticlă
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 38,9424 RON - 44,3031 RON | 23 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 245,7928 RON - 291,2607 RON | 31 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Albastru
|
Poliester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 117,2412 RON - 135,9998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Alb
|
Țesătură din fribră de sticlă
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 89,8551 RON - 106,4704 RON | 3 În stoc |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Verde
|
PES
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina