Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.
Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel înnegri Cod Serie: SR32100
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l1 | Sarcina arcului F1 ≈ N | Material | Cursa s1 | Sarcina cu arc | d1 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
0.8
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
8.5
|
Oțel înnegri
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
26.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.0
|
57.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.0
|
A crescut
|
M10
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
34.0
|
127.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
5.5
|
A crescut
|
M24
|
15.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.0
|
24.0
|
Oțel înnegri
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
61.0
|
Oțel înnegri
|
2.5
|
A crescut
|
M12
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
11.0
|
Oțel înnegri
|
1.0
|
Normal
|
M6
|
3.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
15.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.9
|
A crescut
|
M5
|
3.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
3.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.0
|
19.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
1.0
|
A crescut
|
M6
|
3.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
26.0
|
Oțel înnegri
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
68.0
|
Oțel înnegri
|
3.5
|
A crescut
|
M16
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
56.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.5
|
Normal
|
M20
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.0
|
8.5
|
Oţel inoxidabil 303
|
0.8
|
Normal
|
M4
|
2.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
8.0
|
Oțel înnegri
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.0
|
61.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
2.5
|
A crescut
|
M12
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
41.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.0
|
84.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
4.5
|
A crescut
|
M20
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
3.0
|
Oțel înnegri
|
0.4
|
Normal
|
M3
|
1.5
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina