Meniu Caută

Piston cu arc M2 1.0 4.0 Oțel înnegri

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Numărul piesei Essentra:

20760847

Numărul piesei producătorului:

20760847

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 34,2182 RON
20 - 49 30,8015 RON
50 - 99 29,0677 RON
100 + 25,6509 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

34,22 RON

1 x 34,2182 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc Normal
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Cursa s1 0.3
Sarcina arcului F1 ≈ N 0.8
Sarcina arcului F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Greutate g 0.1
Material Oțel înnegri

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne