Meniu Caută

Piston cu arc M3 1.5 7.0 Oţel inoxidabil 303

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Numărul piesei Essentra:

20760892

Numărul piesei producătorului:

20760892

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 32,1274 RON
20 - 49 28,9146 RON
50 - 99 27,3338 RON
100 + 24,121 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,13 RON

1 x 32,1274 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Sarcina cu arc A crescut
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Cursa s1 0.4
Sarcina arcului F1 ≈ N 6.4
Sarcina arcului F2 ≈ N 9.5
A/F 0.40
Greutate g 0.3
Material Oţel inoxidabil 303

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne