Meniu Caută

Bolțuri cu inel

În producție

Aceste șuruburi pivotante, cunoscute și ca șuruburi cu inel, au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug. Acest lucru permite ajustarea exactă și flexibilitate. Acest ochi oferă o manevrabilitate ușoară a șuruburilor, facilitând strângerea sau slăbirea dispozitivului de fixare.

Mișcarea de balansare a brațului nu numai că asigură componentele rapid și convenabil, dar economisește și timp și efort semnificativ. Ideale pentru aplicații care necesită dezasamblare și reasamblare frecvente, șurubul filetat asigură o conexiune robustă între componente, minimizând riscul de slăbire sau defecțiune în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat manual inițial, apoi cu scule; odată ce secțiunea cu balamale este în poziție, aceasta poate fi balansată într-o poziție blocată cu capătul filetat fixat. Ele sunt adesea utilizate în industriile grele, cum ar fi protecția mașinilor, auto, construcții și producție.

  • Au o tijă filetată cu un inel (ramă) la cap, producând un rulment neted pentru jug.
  • Mișcarea de balansare a brațului asigură componentele rapid și economisește și timp și efort semnificativ.
  • Utilizate pentru aplicații auto, construcții și producție.
Material: Oțel tratat termic, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR18822, SR18830

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
52 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 Toleranţă d1 d3 Material d2 l2 Cumpără
119,0513 RON - 158,7011 RON Solicitați termenul de livrare aici
130.0
Toleranță ridicată
M12
25.0
Oţel inoxidabil 304
12.0
40.0
16,4738 RON - 20,6179 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
19,2876 RON - 24,0967 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
19,1342 RON - 23,9433 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
14,4274 RON - 18,0598 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
39,8032 RON - 49,7284 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
20,4643 RON - 25,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0
Toleranță standard
M5
12.0
Oțel tratat termic
5.0
16.0
27,2175 RON - 34,022 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
25,3247 RON - 31,6686 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M8
18.0
Oțel tratat termic
8.0
22.0
17,8551 RON - 22,3062 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0
Toleranță standard
M6
14.0
Oțel tratat termic
6.0
18.0
161,9753 RON - 202,4435 RON Solicitați termenul de livrare aici
160.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
60.0
55,1515 RON - 68,9649 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
38.0
183,5652 RON - 229,4565 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0
Toleranță standard
M24
45.0
Oțel tratat termic
22.0
60.0
65,5371 RON - 87,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M10
20.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
40.0
60,9326 RON - 81,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M8
18.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
32.0
120,0234 RON - 160,0312 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0
Toleranță ridicată
M16
32.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
50.0
139,4646 RON - 185,9697 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță ridicată
M16
32.0
Oţel inoxidabil 304
16.0
50.0
64,5139 RON - 80,6296 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0
Toleranță standard
M16
32.0
Oțel tratat termic
16.0
44.0
37,6544 RON - 47,068 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0
Toleranță standard
M12
25.0
Oțel tratat termic
12.0
30.0
31,6175 RON - 39,5474 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0
Toleranță standard
M10
20.0
Oțel tratat termic
10.0
26.0
  • din 3