Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1445 RON - 0,1599 RON | 8600 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1445 RON - 0,1599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,1445 RON - 0,1599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Roșu
|
|
||
| 0,1557 RON - 0,1739 RON | 100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argintiu
|
|
||
| 0,1445 RON - 0,1599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Galben
|
|
||
| 0,0527 RON - 0,0587 RON | 8300 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0527 RON - 0,0587 RON | 4800 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0527 RON - 0,0587 RON | 3000 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Roșu
|
|
||
| 0,0545 RON - 0,0606 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Argintiu
|
|
||
| 0,3354 RON - 0,6679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,6034 RON - 1,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Negru
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 1,0068 RON - 1,0967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,2084 RON - 1,316 RON | 9300 În stoc |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,1687 RON - 1,4608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,5123 RON - 1,6758 RON | 10200 În stoc |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3855 RON - 0,4291 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3297 RON - 0,3664 RON | 900 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,5832 RON - 4,0056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,041 RON - 5,5861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,541 RON - 1,6501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg