Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0925 RON - 0,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
|
||
| 0,7194 RON - 0,7998 RON | 3300 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1893 RON - 0,2071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,564 RON - 0,6281 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 7,2073 RON - 7,5888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,8829 RON - 4,2509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0805 RON - 0,0893 RON | 17400 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | 101100 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8392 RON - 0,9346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1934 RON - 0,2152 RON | 3300 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0924 RON - 0,1028 RON | 61900 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 3,0246 RON - 3,3379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 8,4608 RON - 8,924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7194 RON - 0,7806 RON | 17200 În stoc |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0573 RON - 2,2617 RON | 10700 În stoc |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 13700 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,4046 RON - 0,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,3433 RON - 2,6022 RON | 700 În stoc |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1244 RON - 0,1351 RON | 38100 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,3433 RON - 2,6022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina