Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.
Cod Serie: SR1785
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1648 RON - 0,1852 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4046 RON - 0,4386 RON | 125300 În stoc |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,812 RON - 2,0028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 3,8829 RON - 4,2509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Negru
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9755 RON - 2,1935 RON | 800 În stoc |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0459 RON - 0,0499 RON | 89200 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1144 RON - 0,1271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Negru
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,8536 RON - 1,9627 RON | 800 În stoc |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Negru
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0818 RON - 0,0911 RON | 1100 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3201 RON - 0,3555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,6076 RON - 1,812 RON | 50 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3174 RON - 0,346 RON | 1800 În stoc |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,2284 RON - 1,3375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Negru
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,1743 RON - 0,1948 RON | 16100 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1173 RON - 0,2179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,8106 RON - 0,8814 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2724 RON - 0,3038 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0728 RON - 0,081 RON | 111700 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,9377 RON - 1,0467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Natural
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina