Aceste bucșe cu bile liniare compacte sunt proiectate pentru o mișcare liniară uniformă și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu sunt o problemă. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.
Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura sa este rezistentă la uleiuri, iar carcasa este rezistentă la coroziune.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.
Material: Fier Cod Serie: SRL1715
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Static load C0 max. N | Nr. circuite cu bile | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,9292 RON - 179,9062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5600.0
|
8.0
|
6620.0
|
50.0
|
62.0
|
70.0
|
||
| 27,2416 RON - 38,9383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
625.0
|
5.0
|
925.0
|
16.0
|
24.0
|
30.0
|
||
| 93,9786 RON - 134,284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4100.0
|
7.0
|
5200.0
|
40.0
|
52.0
|
60.0
|
||
| 37,2674 RON - 53,2174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1370.0
|
6.0
|
2100.0
|
25.0
|
35.0
|
40.0
|
||
| 21,8743 RON - 31,2418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
320.0
|
4.0
|
416.0
|
10.0
|
17.0
|
26.0
|
||
| 26,0264 RON - 37,1661 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
385.0
|
4.0
|
480.0
|
12.0
|
19.0
|
28.0
|
||
| 25,5707 RON - 36,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
440.0
|
5.0
|
640.0
|
14.0
|
21.0
|
28.0
|
||
| 19,1907 RON - 27,4442 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
260.0
|
4.0
|
350.0
|
8.0
|
15.0
|
24.0
|
||
| 48,7615 RON - 69,6231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2100.0
|
6.0
|
2870.0
|
30.0
|
40.0
|
50.0
|
||
| 31,5456 RON - 45,0652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
790.0
|
6.0
|
1165.0
|
20.0
|
28.0
|
30.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina