20157838
20157838
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 53,2174 RON |
| 10 - 19 | 47,9007 RON |
| 20 - 49 | 45,2171 RON |
| 50 - 99 | 42,584 RON |
| 100 + | 37,2674 RON |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 35.0 |
| l1 | 40.0 |
| Nr. circuite cu bile | 6.0 |
| Dyn. load C max. N | 2100.0 |
| Static load C0 max. N | 1370.0 |
| Greutate g | 51.2 |
| Cod Vamal | 8482800090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina