Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt proiectate pentru a oferi o mișcare de mare precizie și o mișcare uniformă. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă. Acest tip de bucșă are o capacitate portantă de trei ori mai mare și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât bucșele liniare tradiționale. Acestea asigură autoalinierea, lucru care prelungește durata de viață prin minimizarea frecării dintre arbore și bile și permițând ușoare nealinieri între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți.
Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Material: Oțel Cod Serie: SRL1741, SRL1740
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | l2 | Nr. circuite cu bile | Dyn. load C max. N | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,1332 RON - 90,2044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
282,2716 RON - 403,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
185,4476 RON - 264,9322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
84,3752 RON - 120,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
67,7274 RON - 96,7746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
260,1404 RON - 371,6362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
192,8082 RON - 275,4544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
60.4
|
6.0
|
5720.0
|
40.0
|
62.0
|
2.20
|
80.0
|
||
64,714 RON - 92,4768 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
22.7
|
5.0
|
1100.0
|
12.0
|
22.0
|
1.35
|
32.0
|
||
112,7802 RON - 161,0934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
152,2014 RON - 217,4588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
51.8
|
6.0
|
2800.0
|
30.0
|
47.0
|
1.90
|
68.0
|
||
85,709 RON - 122,4626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
88,1296 RON - 125,9206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.7
|
5.0
|
1250.0
|
16.0
|
26.0
|
1.35
|
36.0
|
||
111,3476 RON - 159,068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
31.3
|
6.0
|
1670.0
|
20.0
|
32.0
|
1.65
|
45.0
|
||
143,1612 RON - 204,516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
43.8
|
6.0
|
2750.0
|
25.0
|
40.0
|
1.90
|
58.0
|
||
325,8918 RON - 465,5456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
77.4
|
6.0
|
7940.0
|
50.0
|
75.0
|
2.70
|
100.0
|
||
83,4366 RON - 119,2022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.7
|
5.0
|
550.0
|
10.0
|
19.0
|
1.35
|
29.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina